- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K1094Kołki ustalające z gwintem wewnętrznym |
powrót |
|
|
OpisMateriał:Stal do nawęglania.Wersja:hartowane i szlifowane (HRC 60 ±2).Wskazówka:Kołki pozycjonujące dzięki swojej konstrukcji ułatwiają nasadzanie elementów. W połączeniu z hartowanymi tulejami montażowymi K1095 umożliwiają precyzyjną i szybką wymianę obrabianych przedmiotów przy niskim zużyciu materiału.
Wersje wykonania D1 = 5 oraz D1 = 6 nie mają gwintu wewnętrznego.Wskazówka dotycząca planu:Forma B: kołek pozycjonujący cylindryczny Forma C: Kołki pozycjonujące spłaszczone PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Rysunki (przegląd ogólny) |
Nr Zamówienia | Forma | Wersja 1 | D1 | D2 | H | H1 | H2 | G | R | T | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1094.205 | B | wersja krótka | 5 | 3 | 8 | 3 | 5 | - | 1,50 | - | | | 43,16 PLN | | K1094.206 | B | wersja krótka | 6 | 4 | 10 | 4 | 6 | - | 1,80 | - | | | 43,16 PLN | | K1094.208 | B | wersja krótka | 8 | 6 | 11,4 | 6 | 7,4 | M2,5 | 2,5 | 5 | | | 44,40 PLN | | K1094.210 | B | wersja krótka | 10 | 7 | 13,7 | 7 | 9,7 | M2,5 | 3 | 5 | | | 46,47 PLN | | K1094.212 | B | wersja krótka | 12 | 8 | 16 | 8 | 12 | M3 | 3,5 | 6 | | | 48,50 PLN | | K1094.216 | B | wersja krótka | 16 | 12 | 20 | 12 | 15 | M4 | 5 | 8 | | | 56,41 PLN | | K1094.220 | B | wersja krótka | 20 | 14 | 25,5 | 14 | 19,5 | M5 | 6 | 10 | | | 87,77 PLN | | K1094.305 | B | wersja długa | 5 | 3 | 10 | 3 | 5 | - | 1,50 | - | | | 45,23 PLN | | K1094.306 | B | wersja długa | 6 | 4 | 12 | 4 | 6 | - | 1,80 | - | | | 45,23 PLN | | K1094.308 | B | wersja długa | 8 | 6 | 17,4 | 6 | 7,4 | M2,5 | 2,5 | 5 | | | 46,47 PLN | | K1094.310 | B | wersja długa | 10 | 7 | 21,7 | 7 | 9,7 | M2,5 | 3 | 5 | | | 48,50 PLN | | K1094.312 | B | wersja długa | 12 | 8 | 24 | 8 | 12 | M3 | 3,5 | 6 | | | 50,40 PLN | | K1094.316 | B | wersja długa | 16 | 12 | 29 | 12 | 15 | M4 | 5 | 8 | | | 58,48 PLN | | K1094.320 | B | wersja długa | 20 | 14 | 35,5 | 14 | 19,5 | M5 | 6 | 10 | | | 90,72 PLN | |
|
Nr Zamówienia | Forma | Wersja 1 | D1 | D2 | H | H1 | H2 | G | R | B | T | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1094.405 | C | wersja krótka | 5 | 3 | 8 | 3 | 5 | - | 1,50 | - | - | | | 47,40 PLN | | K1094.406 | C | wersja krótka | 6 | 4 | 10 | 4 | 6 | - | 1,80 | - | - | | | 47,40 PLN | | K1094.408 | C | wersja krótka | 8 | 6 | 11,4 | 6 | 7,4 | M2,5 | 2,5 | 2,5 | 5 | | | 48,50 PLN | | K1094.410 | C | wersja krótka | 10 | 7 | 13,7 | 7 | 9,7 | M2,5 | 3 | 3,0 | 5 | | | 50,40 PLN | | K1094.412 | C | wersja krótka | 12 | 8 | 16 | 8 | 12 | M3 | 3,5 | 3,5 | 6 | | | 52,47 PLN | | K1094.416 | C | wersja krótka | 16 | 12 | 20 | 12 | 15 | M4 | 5 | 5 | 8 | | | 62,68 PLN | | K1094.420 | C | wersja krótka | 20 | 14 | 25,5 | 14 | 19,5 | M5 | 6 | 6 | 10 | | | 95,07 PLN | | K1094.505 | C | wersja długa | 5 | 3 | 10 | 3 | 5 | - | 1,50 | - | - | | | 49,84 PLN | | K1094.506 | C | wersja długa | 6 | 4 | 12 | 4 | 6 | - | 1,80 | - | - | | | 49,84 PLN | | K1094.508 | C | wersja długa | 8 | 6 | 17,4 | 6 | 7,4 | M2,5 | 2,5 | 2,5 | 5 | | | 50,40 PLN | | K1094.510 | C | wersja długa | 10 | 7 | 21,7 | 7 | 9,7 | M2,5 | 3 | 3,0 | 5 | | | 52,47 PLN | | K1094.512 | C | wersja długa | 12 | 8 | 24 | 8 | 12 | M3 | 3,5 | 3,5 | 6 | | | 54,54 PLN | | K1094.516 | C | wersja długa | 16 | 12 | 29 | 12 | 15 | M4 | 5 | 5 | 8 | | | 68,89 PLN | | K1094.520 | C | wersja długa | 20 | 14 | 35,5 | 14 | 19,5 | M5 | 6 | 6 | 10 | | | 99,36 PLN | |
|
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|