Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Kołki pozycjonującez wprowadzeniem kulistym, typ A
K0350

Kołki pozycjonujące z wprowadzeniem kulistym, typ A

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal narzędziowa lub stal nierdzewna 1.4305.Wersja:Stal hartowana i szlifowana.
Stal nierdzewna, szlifowana i kolsteryzowana.
Wskazówka:Kołki pozycjonujące z wprowadzeniem kulistym ułatwiają swoim kształtem nasadzanie pozycjonowanego elementu. Zakleszczanie, określane też jako efekt szuflady, zostało zminimalizowane i nie wywołuje szkodliwych sił, bowiem kula pracuje jak przegub (patrz schemat łączenia 1, K0351 typ B).
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0350 Kołki pozycjonującez wprowadzeniem kulistym, typ A 259 kB

Rysunki

Kołki pozycjonującez wprowadzeniem kulistym, typ A

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaMaterial

ABCDEFGHJCADOsp.CenaZamów
K0350.05stal narzędziowa555652M2,54,5R 1 54,06 PLN
K0350.06stal narzędziowa666862M35R 1 60,84 PLN
K0350.08stal narzędziowa8881082M36R 2 68,83 PLN
K0350.10stal narzędziowa10101013102,5M36R 2,5 71,52 PLN
K0350.12stal narzędziowa12121215123M48R 3 73,74 PLN
K0350.14stal narzędziowa14141417143,5M48R 3,5 80,99 PLN
K0350.16stal narzędziowa16161620164M510R 4 81,47 PLN
K0350.20stal narzędziowa20202025205M510R 5 99,19 PLN
K0350.25stal narzędziowa25252525256M510R 6 108,18 PLN
K0350.30stal narzędziowa30303030308M612R 8 146,33 PLN
K0350.40stal narzędziowa404040404010M612R 10 301,21 PLN
K0350.50stal narzędziowa505050505012M612R 12 424,68 PLN
K0350.505stal nierdzewna555652M2,54,5R 1 76,87 PLN
K0350.506stal nierdzewna666862M35R 1 86,39 PLN
K0350.508stal nierdzewna8881082M36R 2 98,76 PLN
K0350.510stal nierdzewna10101013102,5M36R 2,5 102,83 PLN
K0350.512stal nierdzewna12121215123M48R 3 107,81 PLN
K0350.514stal nierdzewna14141417143,5M48R 3,5 117,86 PLN
K0350.516stal nierdzewna16161620164M510R 4 118,86 PLN
K0350.520stal nierdzewna20202025205M510R 5 179,76 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl