- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0351Kołki pozycjonujące z wprowadzeniem kulistym, typ B |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal narzędziowa lub stal nierdzewna 1.4305.Wersja:Stal hartowana i szlifowana. Stal nierdzewna, szlifowana i kolsteryzowana.Wskazówka:Kołki pozycjonujące z wprowadzeniem kulistym ułatwiają swoim kształtem nasadzanie pozycjonowanego elementu. Zakleszczanie, określane też jako efekt szuflady, powstające na skutek ukośnego nałożenia łącznika lub wywołane przez siły, które nie działają w osi trzpienia podczas nasuwania, zostało zminimalizowane przez wprowadzenie kuliste i powstający skos (patrz schemat łączenia 1).Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Material | A | B | C | D | E | F | G | H | J | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0351.06 | stal narzędziowa | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | M2,5 | 4,5 | R 1 | | | 63,74 PLN | | K0351.08 | stal narzędziowa | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 2 | M3 | 6 | R 2 | | | 71,84 PLN | | K0351.10 | stal narzędziowa | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 2,5 | M3 | 6 | R 2,5 | | | 82,00 PLN | | K0351.12 | stal narzędziowa | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 3 | M4 | 8 | R 3 | | | 84,11 PLN | | K0351.14 | stal narzędziowa | 14 | 10 | 14 | 10 | 14 | 3,5 | M4 | 8 | R 3,5 | | | 89,34 PLN | | K0351.16 | stal narzędziowa | 16 | 12 | 16 | 12 | 16 | 4 | M5 | 10 | R 4 | | | 91,31 PLN | | K0351.20 | stal narzędziowa | 20 | 14 | 20 | 14 | 20 | 5 | M5 | 10 | R 5 | | | 103,63 PLN | | K0351.22 | stal narzędziowa | 22 | 16 | 22 | 16 | 22 | 5,5 | M5 | 10 | R 5,5 | | | 114,90 PLN | | K0351.25 | stal narzędziowa | 25 | 18 | 25 | 18 | 25 | 6 | M5 | 10 | R 6 | | | 124,37 PLN | | K0351.506 | stal nierdzewna | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | M2,5 | 4,5 | R 1 | | | 91,84 PLN | | K0351.508 | stal nierdzewna | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 2 | M3 | 6 | R 2 | | | 103,21 PLN | | K0351.510 | stal nierdzewna | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 2,5 | M3 | 6 | R 2,5 | | | 117,97 PLN | | K0351.512 | stal nierdzewna | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 3 | M4 | 8 | R 3 | | | 123,05 PLN | | K0351.514 | stal nierdzewna | 14 | 10 | 14 | 10 | 14 | 3,5 | M4 | 8 | R 3,5 | | | 128,75 PLN | | K0351.516 | stal nierdzewna | 16 | 12 | 16 | 12 | 16 | 4 | M5 | 10 | R 4 | | | 132,94 PLN | | K0351.520 | stal nierdzewna | 20 | 14 | 20 | 14 | 20 | 5 | M5 | 10 | R 5 | | | 188,69 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|