- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0355Kołki pozycjonujące ścięte nieszlifowane |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal narzędziowa.Wersja:Hartowane.Wskazówka:Czoło z nakiełkiem. PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | D1 | D2 | L1 | L2 | L3 | B | B1 | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0355.05 | 8,5 | 5 | 8 | 8 | 2 | 2 | 6,6 | | | 34,21 PLN | | K0355.07 | 10,5 | 7 | 8 | 8 | 2 | 3 | 8,6 | | | 37,67 PLN | | K0355.08 | 12,5 | 8 | 8 | 10 | 2 | 3 | 9,8 | | | 39,91 PLN | | K0355.081 | 14,5 | 8 | 8 | 10 | 3 | 3,5 | 11,2 | | | 42,75 PLN | | K0355.09 | 16,5 | 9 | 8 | 12 | 3 | 4 | 13,2 | | | 45,80 PLN | | K0355.12 | 18,5 | 12 | 8 | 12 | 3 | 4,5 | 14,7 | | | 46,84 PLN | | K0355.121 | 20,5 | 12 | 8 | 14 | 3 | 5 | 16,6 | | | 52,58 PLN | | K0355.14 | 22,5 | 14 | 8 | 14 | 3 | 5,6 | 18 | | | 61,54 PLN | | K0355.16 | 25,5 | 16 | 8 | 16 | 3 | 6 | 19,8 | | | 65,26 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|