Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Przylgi drzwiowe z tworzywa sztucznego do profilu aluminiowego z odbojnikiem lub z zamknięciem magnetycznym
K1633

Przylgi drzwiowe z tworzywa sztucznego do profilu aluminiowego...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Przylga drzwiowa PA, wzmocniona włóknem szklanym.
Tłumik EPDM.
Płyta mocująca stalowa.
Mocowanie rowkowe, cynkowy odlew ciśnieniowy.
Śruba stalowa.
Element mocujący PA, wzmocniony włóknem szklanym.
Wersja:Stal ocynkowana.Wyposażenie:Przylgi drzwiowe można wykorzystywać do amortyzowanego lub magnetycznego zamykania drzwi lub klap z profili aluminiowych.Zakres dostawyPrzylga drzwiowa z odbojnikiem:
1x przylga drzwiowa,
1x mocowanie rowkowe,
1x śruba ISO 7991 - M5x14,
1x element mocujący.

Przylga drzwiowa z zamknięciem magnetycznym:
1x przylga drzwiowa,
1x płyta mocująca,
1x mocowanie rowkowe,
2x śruba ISO 7991 - M5x14,
1x element mocujący.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1633 Przylgi drzwiowe z tworzywa sztucznego do profilu aluminiowego z odbojnikiem lub z zamknięciem magnetycznym 322 kB

Rysunki

Przylgi drzwiowe z tworzywa sztucznego do profilu aluminiowego z odbojnikiem lub z zamknięciem magnetycznym

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaWersja 1FormaMateriał
komponentów
Powierzchnia
komponentów
B

B1B2DHH1H2H3LL1L2L3L4BN=Szerokość
rowka
Twardość w
skali Shore'a
CADOsp.CenaZamów
K1633.0z tłumieniemAEPDM-4015-M5194,55-53,520/22,5125-8/10- 55,17 PLN
K1633.1z zamknięciem magnetycznymBstalocynkowany40-36M5194,5-2,553,520/22,5123308/1070 70,96 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl