Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Kołki pozycjonujące ściętez wprowadzeniem kulistym, typ C
K0350

Kołki pozycjonujące ścięte z wprowadzeniem kulistym, typ C

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:

Stal narzędziowa lub stal nierdzewna 1.4305.

Wersja:Stal hartowana i szlifowana.
Stal nierdzewna, szlifowana i kolsteryzowana.
Wskazówka:Kołki pozycjonujące z wprowadzeniem kulistym ułatwiają swoim kształtem nasadzanie pozycjonowanego elementu. Zakleszczanie, określane też jako efekt szuflady, zostało zminimalizowane i nie wywołuje szkodliwych sił, bowiem kula pracuje jak przegub (patrz schemat łączenia 1).Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0350 Kołki pozycjonujące ściętez wprowadzeniem kulistym, typ C 262 kB

Rysunki

Kołki pozycjonujące ściętez wprowadzeniem kulistym, typ C

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaMateriał
korpusu
ABCDEFGHJKCADOsp.CenaZamów
K0350.052stal narzędziowa555652M2,54,5R 11,5 69,71 PLN
K0350.062stal narzędziowa666862M35R 11,8 78,51 PLN
K0350.082stal narzędziowa8881082M36R 21,9 89,69 PLN
K0350.102stal narzędziowa10101013102,5M36R 2,52,5 92,53 PLN
K0350.122stal narzędziowa12121215123M48R 32,5 95,48 PLN
K0350.142stal narzędziowa14141417143,5M48R 3,53,9 102,15 PLN
K0350.162stal narzędziowa16161620164M510R 44,3 103,45 PLN
K0350.202stal narzędziowa20202025205M510R 55 124,51 PLN
K0350.252stal narzędziowa25252525256M510R 65,6 139,83 PLN
K0350.302stal narzędziowa30303030308M612R 88,8 178,54 PLN
K0350.402stal narzędziowa404040404010M612R 1012,8 365,83 PLN
K0350.502stal narzędziowa505050505012M612R 1216,7 498,46 PLN
K0350.5052stal nierdzewna555652M2,54,5R 11,5 89,63 PLN
K0350.5062stal nierdzewna666862M35R 11,8 100,71 PLN
K0350.5082stal nierdzewna8881082M36R 21,9 115,09 PLN
K0350.5102stal nierdzewna10101013102,5M36R 2,52,5 119,34 PLN
K0350.5122stal nierdzewna12121215123M48R 32,5 128,09 PLN
K0350.5142stal nierdzewna14141417143,5M48R 3,53,9 136,21 PLN
K0350.5162stal nierdzewna16161620164M510R 44,3 141,17 PLN
K0350.5202stal nierdzewna20202025205M510R 55 211,76 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl