- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K1105Podstawki z gwintem zewnętrznym |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal do ulepszania cieplnego.Wersja:Ulepszone cieplnie, oksydowane. Powierzchnia podparcia hartowana indukcyjnie, szlifowana.Wskazówka:Podstawki mogą być stosowane zarówno jako precyzyjne i stabilne podpory, jak i ograniczniki. Dzięki formie trzpienia, jaką posiadają podstawki, możliwe jest również ich zastosowanie z elementami o wąskich punktach podparcia. PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | B | D | D1 | E | H | H1 | SW | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1105.1060420 | 8 | M6 | 4 | 11 | 20 | 10 | 10 | | | 47,45 PLN | | K1105.1060430 | 8 | M6 | 4 | 11 | 30 | 15 | 10 | | | 48,46 PLN | | K1105.1080430 | 10 | M8 | 4 | 14,4 | 30 | 15 | 13 | | | 51,78 PLN | | K1105.1080440 | 10 | M8 | 4 | 14,4 | 40 | 20 | 13 | | | 52,84 PLN | | K1105.1080630 | 10 | M8 | 6 | 14,4 | 30 | 15 | 13 | | | 53,16 PLN | | K1105.1080640 | 10 | M8 | 6 | 14,4 | 40 | 20 | 13 | | | 54,12 PLN | | K1105.1100630 | 14 | M10 | 6 | 19 | 30 | 15 | 17 | | | 56,13 PLN | | K1105.1100650 | 14 | M10 | 6 | 19 | 50 | 25 | 17 | | | 57,82 PLN | | K1105.1100830 | 14 | M10 | 8 | 19 | 30 | 15 | 17 | | | 57,19 PLN | | K1105.1100850 | 14 | M10 | 8 | 19 | 50 | 25 | 17 | | | 58,82 PLN | | K1105.1120640 | 14 | M12 | 6 | 21,2 | 40 | 20 | 19 | | | 59,14 PLN | | K1105.1120660 | 14 | M12 | 6 | 21,2 | 60 | 30 | 19 | | | 61,84 PLN | | K1105.1120840 | 14 | M12 | 8 | 21,2 | 40 | 20 | 19 | | | 60,51 PLN | | K1105.1120860 | 14 | M12 | 8 | 21,2 | 60 | 30 | 19 | | | 63,16 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|