- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0299_DNóżki pozycjonujące, forma D, powierzchnia ryflowana ulepszana... |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Korpus – stal do ulepszania cieplnego.Wersja:Korpus ulepszony cieplnie i oksydowany. Powierzchnie stykowe utwardzone dyfuzyjnie.Wskazówka:Nóżki stosuje się do podpierania i mocowania przedmiotów surowych i obrobionych. Ponadto mogą służyć jako opory i dociski w przyrządach i narzędziach. PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Forma | B | D | G | H | SW | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0299.406010 | D | 11 | 10 | M6 | 10 | 10 | | | 57,13 PLN | | K0299.406020 | D | 11 | 10 | M6 | 20 | 10 | | | 60,29 PLN | | K0299.408015 | D | 13 | 13 | M8 | 15 | 13 | | | 59,82 PLN | | K0299.408030 | D | 13 | 13 | M8 | 30 | 13 | | | 61,43 PLN | | K0299.410020 | D | 16 | 17 | M10 | 20 | 17 | | | 71,47 PLN | | K0299.410040 | D | 16 | 17 | M10 | 40 | 17 | | | 73,65 PLN | | K0299.412025 | D | 20 | 19 | M12 | 25 | 19 | | | 78,87 PLN | | K0299.412050 | D | 20 | 19 | M12 | 50 | 19 | | | 81,62 PLN | | K0299.416030 | D | 24 | 27 | M16 | 30 | 27 | | | 136,57 PLN | | K0299.416060 | D | 24 | 27 | M16 | 60 | 27 | | | 163,53 PLN | | K0299.420040 | D | 29 | 32 | M20 | 40 | 32 | | | 167,00 PLN | | K0299.420080 | D | 29 | 32 | M20 | 80 | 32 | | | 211,04 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|