Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Opis artykułu/ilustracje produktu

Powrót do przeglądu grup
OpisMateriał:Stal do ulepszania cieplnego 1.1191.Wersja:Forma A oksydowana.
Forma B niepowlekana i hartowana.
Wskazówka:Kamienie ustalające są stosowane do szybkiego i dokładnego pozycjonowania elementów do przyrządów.
Wymagające wyrównywanie elementów nie jest już konieczne.
Wersję B można zamocować pod kątem 90° w celu dalszego wymiaru mocowania. W ten sposób kamień ustalający może być wykorzystywany do dwóch różnych szerokośći rowka.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0954 Kamienie ustalające 245 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Kamienie ustalające

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaTyp formyBN=Szerokość
rowka
B

HH1LL1CADOsp.CenaZamów
K0954.08X8Apojedyńczy888-20- 88,70 PLN
K0954.12X20Apojedyńczy201214630- 88,70 PLN
K0954.12X22Apojedyńczy221214630- 88,70 PLN
K0954.12X30Apojedyńczy301214630- 88,70 PLN
K0954.14X20Apojedyńczy201414630- 88,70 PLN
K0954.14X22Apojedyńczy221414630- 88,70 PLN
K0954.14X30Apojedyńczy301414630- 88,70 PLN
K0954.16X20Apojedyńczy201614630- 88,70 PLN
K0954.16X22Apojedyńczy221614630- 88,70 PLN
K0954.16X30Apojedyńczy301614630- 88,70 PLN
K0954.18X20Apojedyńczy201814630- 88,70 PLN
K0954.18X22Apojedyńczy221814630- 88,70 PLN
K0954.18X30Apojedyńczy301814630- 88,70 PLN
K0954.22X20Apojedyńczy202214630- 88,70 PLN
K0954.22X22Apojedyńczy222214630- 88,70 PLN
K0954.22X30Apojedyńczy302214630- 88,70 PLN
K0954.1814X18Bz obu stron1814104,91818 125,75 PLN
K0954.1814X20Bz obu stron2014104,92018 101,84 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl