Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Nakrętki sześciokątne 3D wysokie
K0865

Nakrętki sześciokątne 3D wysokie

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal do ulepszania cieplnego.Wersja:Stal, klasa wytrzymałości 10, oksydowane.
Wskazówka:Z przyczyn funkcjonalnych oraz bezpieczeństwa śruby powinny być wkręcane z obu stron maks. do połowy wysokości nakrętek. Minimalna długość wkręcenia: 1x średnica.Na zapytanie:Rozmiar klucza wg DIN ISO 272.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0865 Nakrętki sześciokątne 3D wysokie 126 kB
 Klasy wytrzymałości 43,1 kB

Rysunki

Nakrętki sześciokątne 3D wysokie

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

DH = 3 x DSWECADOsp.CenaZamów
K0865.06M6181011,5 5,85 PLN
K0865.08M8241315 5,85 PLN
K0865.10M10301719,6 6,62 PLN
K0865.12M12361921,9 7,66 PLN
K0865.16M16482427,7 13,62 PLN
K0865.20M20603034,6 26,08 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl