Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Kamienie ustalające, forma B, dwustronne
K0954_B

Kamienie ustalające, forma B, dwustronne

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal do ulepszania cieplnego 1.1191.Wersja:Oksydowane.Wskazówka:Kamienie ustalające są stosowane do szybkiego i dokładnego pozycjonowania elementów do przyrządów.
Wymagające wyrównywanie elementów nie jest już konieczne.
Wersję B można zamocować pod kątem 90° w celu dalszego wymiaru mocowania. W ten sposób kamień ustalający może być wykorzystywany do dwóch różnych szerokośći rowka.
Zastosowanie:Kamienie ustalające są przykręcone do elementu przyrządu w jednym rowku, a następnie zamocowane na odpowiedniku.Zalety:Duża oszczędność czasu podczas montażu elementów do przyrządów.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0954_B Kamienie ustalające, forma B, dwustronne 207 kB

Rysunki

Kamienie ustalające, forma B, dwustronne

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaTyp formyBN=Szerokość
rowka
B

HH1LL1CADOsp.CenaZamów
K0954.1814X18Bz obu stron1814104,91818 125,75 PLN
K0954.1814X20Bz obu stron2014104,92018 101,84 PLN

Inne artykuły tej kategorii

Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl