Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal do zastosowań specjalnych.Wersja:Hartowane i szlifowane.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0861 Tulejki pozycjonujące 282 kB
 Wskazówka techniczna – Siatka otworów M.T.P. M12 57 kB

Rysunki

Tulejki pozycjonujące

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

D

D1LCADOsp.CenaZamów
K0861.0150830500212 H616 g58 14,74 PLN
K0861.0101230400212 F718 g612 14,32 PLN
K0861.0101640500216 F722 g616 18,81 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl