- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0378Teowy kamień żłobkowy stal lub stal nierdzewna |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal do ulepszania cieplnego lub stal nierdzewna 1.4305.Wskazówka:Z tych nieobrobionych elementów można niewielkim nakładem kosztów wykonać nakrętki do rowków teowych z gwintem specjalnym.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Materiał korpusu | Szerokość rowka | B | B1 | H | H1 | L | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0378.06 | stal po ulepszeniu cieplnym | 6 | 10 | 5,6 | 8 | 4 | 10 | | | 4,23 PLN | | K0378.08 | stal po ulepszeniu cieplnym | 8 | 13 | 7,6 | 10 | 6 | 13 | | | 4,23 PLN | | K0378.10 | stal po ulepszeniu cieplnym | 10 | 15 | 9,6 | 12 | 6 | 15 | | | 4,23 PLN | | K0378.12 | stal po ulepszeniu cieplnym | 12 | 18 | 11,5 | 14 | 7 | 18 | | | 5,23 PLN | | K0378.14 | stal po ulepszeniu cieplnym | 14 | 22 | 13,5 | 16 | 8 | 22 | | | 6,88 PLN | | K0378.16 | stal po ulepszeniu cieplnym | 16 | 25 | 15,6 | 18 | 9 | 25 | | | 7,30 PLN | | K0378.18 | stal po ulepszeniu cieplnym | 18 | 28 | 17,5 | 20 | 10 | 28 | | | 9,42 PLN | | K0378.20 | stal po ulepszeniu cieplnym | 20 | 32 | 19,6 | 24 | 12 | 32 | | | 13,43 PLN | | K0378.22 | stal po ulepszeniu cieplnym | 22 | 35 | 21,6 | 28 | 14 | 35 | | | 17,25 PLN | | K0378.24 | stal po ulepszeniu cieplnym | 24 | 40 | 23,6 | 32 | 16 | 40 | | | 27,14 PLN | | K0378.28 | stal po ulepszeniu cieplnym | 28 | 44 | 27,6 | 36 | 18 | 44 | | | 36,44 PLN | | K0378.36 | stal po ulepszeniu cieplnym | 36 | 54 | 35,5 | 44 | 22 | 54 | | | 71,21 PLN | | K0378.42 | stal po ulepszeniu cieplnym | 42 | 65 | 41,6 | 52 | 26 | 65 | | | 198,58 PLN | | K0378.808 | stal nierdzewna | 8 | 13 | 7,6 | 10 | 6 | 13 | | | 17,83 PLN | | K0378.810 | stal nierdzewna | 10 | 15 | 9,6 | 12 | 6 | 15 | | | 19,63 PLN | | K0378.812 | stal nierdzewna | 12 | 18 | 11,5 | 14 | 7 | 18 | | | 22,01 PLN | | K0378.814 | stal nierdzewna | 14 | 22 | 13,5 | 16 | 8 | 22 | | | 25,45 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|