Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal do ulepszania cieplnego 1.1181.Wersja:Ulepszone cieplnie do 8.8 i oksydowane.Wskazówka:Dopuszczalne obciążenie – zobacz wskazówki techniczne.
Dopuszczalna końcówka gwintowana z owalnym zakończeniem.
Na zapytanie:Wersja ze stali nierdzewnej.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1910 Śruby dwustronne 144 kB
 Klasy wytrzymałości 43,1 kB

Rysunki

Śruby dwustronne

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

DLB1B2CADOsp.CenaZamów
K1910.105M520710 8,80 PLN
K1910.205M530710 9,37 PLN
K1910.106M6251012 9,94 PLN
K1910.206M6351012 10,20 PLN
K1910.306M6451012 10,45 PLN
K1910.406M6601012 11,07 PLN
K1910.108M8401225 9,17 PLN
K1910.208M8501225 9,73 PLN
K1910.308M8701225 11,07 PLN
K1910.408M8801225 12,42 PLN
K1910.110M10501530 10,45 PLN
K1910.210M10671530 11,39 PLN
K1910.310M10801530 12,42 PLN
K1910.410M101001530 13,31 PLN
K1910.112M12561830 12,89 PLN
K1910.212M12671830 13,97 PLN
K1910.312M12801830 14,86 PLN
K1910.412M121001830 16,62 PLN
K1910.512M121251830 17,08 PLN
K1910.114M14602030 13,97 PLN
K1910.214M14802030 16,62 PLN
K1910.314M141002030 17,65 PLN
K1910.414M141252030 19,35 PLN
K1910.514M141502030 22,72 PLN
K1910.116M16752530 17,08 PLN
K1910.216M161002530 17,96 PLN
K1910.316M161252530 19,83 PLN
K1910.416M161502530 21,01 PLN
K1910.120M201003040 23,86 PLN
K1910.220M201253040 28,15 PLN
K1910.320M201503040 32,09 PLN
K1910.420M201803040 34,63 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl