Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Podkładki specjalne do przyrządów rozszerzone DIN 6372
K0730

Podkładki specjalne do przyrządów rozszerzone DIN 6372

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal do ulepszania cieplnego.Wersja:Ulepszone cieplnie i oksydowane.Wskazówka dotycząca planu:
1) Radełkowanie śrubowo-krzyżowe
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0730 Podkładki specjalne do przyrządów rozszerzone DIN 6372 198 kB
 Przegląd norm w odniesieniu do elementów złącznych 718 kB

Rysunki

Podkładki specjalne do przyrządów rozszerzone DIN 6372

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

BD2D3HLCADOsp.CenaZamów
K0730.055,25171250,75 20,03 PLN
K0730.066,4221660,8 25,25 PLN
K0730.088,4282171 32,60 PLN
K0730.1010,5342581,2 37,94 PLN
K0730.1213403091,8 42,23 PLN
K0730.1414,54833121,8 43,53 PLN
K0730.16175637121,8 60,03 PLN
K0730.20216445142 103,14 PLN
K0730.24257552162 108,57 PLN
K0730.30319065182 175,54 PLN
K0730.363710075202,5 205,55 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl