Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Uchwyt – stal ulepszona cieplnie.
Trzpień, odbój i tulejka prowadząca ze stali narzędziowej.
Wersja:Uchwyt ulepszony cieplnie i chromowany.
Trzpień, odbój i tulejka prowadząca ze stali nierdzewnej, hartowanej i chromowanej.
Wskazówka:Ściągacz przeznaczony jest do demontażu kołków ustalających (K0817, K0818, K0350, K0351) oraz kołków posiadających gwint wewnętrzny M3–M8.Wyposażenie:Skrzyneczka do przechowywania tulejek prowadzących.Wskazówka dotycząca planu:
1) Ogranicznik
2) Trzonek uderzający
3) Trzpień
4) Trzpień poprzeczny
5) Śruba zaciskowa
6) Tuleja prowadząca
7) Śruba z łbem walcowym
8) 1 zestaw tulei prowadzących
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0873 Ściągacz 114 kB

Rysunki

Ściągacz

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

WymiaryCADOsp.CenaZamów
K0873.40zobacz rysunek 1 226,82 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl