|
|
K0864Kamienie do rowków teowych |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal do nawęglania.Wersja:Utwardzone dyfuzyjnie, oksydowane i szlifowane.Wskazówka:Płaskie kamienie ustalające służą do pozycjonowania przyrządów oraz elementów mocujących na stołach maszynowych z rowkami teowymi zgodnie z normą DIN 650. Są wkręcane w rowki przyrządów. Płaskie kamienie ustalające mogą być stosowane wtedy, gdy przyrządy są mocowane na stołach maszynowych z identyczną szerokością rowka.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | BN=Szerokość rowka | D | D1 | H | L | T | dla śrub DIN 84 lub 912 | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0864.10 | 10 | 4,5 | 8 | 8 | 20 | 4,3 | M4x10 | | | 20,55 PLN | | K0864.12 | 12 | 5,3 | 10 | 8 | 20 | 5,3 | M5x12 | | | 20,55 PLN | | K0864.14 | 14 | 6,6 | 11 | 10 | 22 | 6,3 | M6x16 | | | 25,21 PLN | | K0864.16 | 16 | 6,6 | 11 | 10 | 22 | 6,3 | M6x16 | | | 25,21 PLN | | K0864.18 | 18 | 6,6 | 11 | 10 | 22 | 6,3 | M6x16 | | | 27,90 PLN | | K0864.20 | 20 | 6,6 | 11 | 10 | 22 | 6,3 | M6x16 | | | 27,90 PLN | | K0864.22 | 22 | 6,6 | 11 | 12 | 32 | 6,3 | M6x16 | | | 45,23 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|