- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0767Śruby z uchem transportowym DIN 580 |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal do nawęglania 1.1141, stal nierdzewna 1.4301 lub stal nierdzewna 1.4401. Wersja:kuta matrycowo.Wskazówka:Przeznaczone do prostych zastosowań związanych z podnoszeniem i przenoszeniem wymagających wysokiego poziomu bezpieczeństwa (przemysł maszynowy, osprzęt do podnoszenia, elementy chwytające). Znacznik CE jest wytłoczony na śrubie z uchem transportowym. Nośność F2 poniżej maks. 45° na jedną śrubę z uchem transportowym.Na zapytanie:Świadectwo zgodności. PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Materiał korpusu | Klucz stalowy | Powierzchnia korpusu | D1 | L | D2 | D3 | D4 | E | H | K | M | F1 maks. kN | F2 max. kN
| CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0767.08 | stal | 1.1141 | z połyskiem | M8 | 13 | 20 | 36 | 20 | 6 | 36 | 8 | 10 | 1,4 | 0,95 | | | 5,89 PLN | | K0767.10 | stal | 1.1141 | z połyskiem | M10 | 17 | 25 | 45 | 25 | 8 | 45 | 10 | 12 | 2,3 | 1,7 | | | 7,56 PLN | | K0767.12 | stal | 1.1141 | z połyskiem | M12 | 20,5 | 30 | 54 | 30 | 10 | 53 | 12 | 14 | 3,4 | 2,4 | | | 10,21 PLN | | K0767.16 | stal | 1.1141 | z połyskiem | M16 | 27 | 35 | 63 | 35 | 12 | 62 | 14 | 16 | 7 | 5 | | | 15,12 PLN | | K0767.20 | stal | 1.1141 | z połyskiem | M20 | 30 | 40 | 72 | 40 | 14 | 71 | 16 | 19 | 12 | 8,3 | | | 20,36 PLN | | K0767.24 | stal | 1.1141 | z połyskiem | M24 | 36 | 50 | 90 | 50 | 18 | 90 | 20 | 24 | 18 | 12,7 | | | 39,16 PLN | | K0767.008 | stal | 1.1141 | ocynkowany galwanicznie | M8 | 13 | 20 | 36 | 20 | 6 | 36 | 8 | 10 | 1,4 | 0,95 | | | 5,89 PLN | | K0767.010 | stal | 1.1141 | ocynkowany galwanicznie | M10 | 17 | 25 | 45 | 25 | 8 | 45 | 10 | 12 | 2,3 | 1,7 | | | 7,56 PLN | | K0767.012 | stal | 1.1141 | ocynkowany galwanicznie | M12 | 20,5 | 30 | 54 | 30 | 10 | 53 | 12 | 14 | 3,4 | 2,4 | | | 10,21 PLN | | K0767.016 | stal | 1.1141 | ocynkowany galwanicznie | M16 | 27 | 35 | 63 | 35 | 12 | 62 | 14 | 16 | 7 | 5 | | | 15,12 PLN | | K0767.020 | stal | 1.1141 | ocynkowany galwanicznie | M20 | 30 | 40 | 72 | 40 | 14 | 71 | 16 | 19 | 12 | 8,3 | | | 20,36 PLN | | K0767.024 | stal | 1.1141 | ocynkowany galwanicznie | M24 | 36 | 50 | 90 | 50 | 18 | 90 | 20 | 24 | 18 | 12,7 | | | 39,16 PLN | | K0767.108 | stal nierdzewna | 1.4301 | - | M8 | 13 | 20 | 36 | 20 | 6 | 36 | 8 | 10 | 1,4 | 0,95 | | | 19,50 PLN | | K0767.110 | stal nierdzewna | 1.4301 | - | M10 | 17 | 25 | 45 | 25 | 8 | 45 | 10 | 12 | 2,3 | 1,7 | | | 31,21 PLN | | K0767.112 | stal nierdzewna | 1.4301 | - | M12 | 20,5 | 30 | 54 | 30 | 10 | 53 | 12 | 14 | 3,4 | 2,4 | | | 45,42 PLN | | K0767.116 | stal nierdzewna | 1.4301 | - | M16 | 27 | 35 | 63 | 35 | 12 | 62 | 14 | 16 | 7 | 5 | | | 64,64 PLN | | K0767.120 | stal nierdzewna | 1.4301 | - | M20 | 30 | 40 | 72 | 40 | 14 | 71 | 16 | 19 | 12 | 8,3 | | | 100,18 PLN | | K0767.124 | stal nierdzewna | 1.4301 | - | M24 | 36 | 50 | 90 | 50 | 18 | 90 | 20 | 24 | 18 | 12,7 | | | 177,50 PLN | | K0767.208 | stal nierdzewna | 1.4401 | - | M8 | 13 | 20 | 36 | 20 | 6 | 36 | 8 | 10 | 1,4 | 0,95 | | | 27,60 PLN | | K0767.210 | stal nierdzewna | 1.4401 | - | M10 | 17 | 25 | 45 | 25 | 8 | 45 | 10 | 12 | 2,3 | 1,7 | | | 37,86 PLN | | K0767.212 | stal nierdzewna | 1.4401 | - | M12 | 20,5 | 30 | 54 | 30 | 10 | 53 | 12 | 14 | 3,4 | 2,4 | | | 62,48 PLN | | K0767.216 | stal nierdzewna | 1.4401 | - | M16 | 27 | 35 | 63 | 35 | 12 | 62 | 14 | 16 | 7 | 5 | | | 100,39 PLN | | K0767.220 | stal nierdzewna | 1.4401 | - | M20 | 30 | 40 | 72 | 40 | 14 | 71 | 16 | 19 | 12 | 8,3 | | | 129,82 PLN | | K0767.224 | stal nierdzewna | 1.4401 | - | M24 | 36 | 50 | 90 | 50 | 18 | 90 | 20 | 24 | 18 | 12,7 | | | 274,43 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|