- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0769Śruby z uchem transportowym obrotowe, o dużej wytrzymałości –... |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Pierścień – stal 1.6541. Śruba – stal.Wersja:Pierścień kuty i ulepszony cieplnie, o dużej wytrzymałości. W 100% elektromagnetycznie sprawdzony pod kątem ew. pęknięć – zgodnie z normą EN 1677-1, poczwórny system bezpieczeństwa. Powlekany tworzywem sztucznym. Śruba – klasa wytrzymałości 10.9.Wskazówka:W przeciwieństwie do śrub z uchem transportowym DIN 580 pierścień jest umieszczony w łożysku obrotowym, dzięki czemu kierunek działania siły jest regulowany, a przypadkowe odkręcenie lub przekręcenie wykluczone.
– poczwórny system bezpieczeństwa – możliwość uderzania z boku pod kątem do 90° – w przypadku dokręconej śruby korpus pierścienia może się obracać o 360°
Podane wartości obciążenia dotyczą minimalnej głębokości wkręcania dla średnicy znamionowej gwintu, materiał stal o minimalnej wytrzymałości na rozciąganie wynoszącej 363 N/mm², w temperaturze od -20°C do +100°C.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Wersja 2 | D | D1 | D2 | D3 | H | L | S | S1 | SW | Nośność kg | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0769.08151 | z kluczem | M8 | 25 | 44 | 25 | 47 | 12 | 9 | 9,5 | 6 | 300 | | | 197,17 PLN | | K0769.10151 | z kluczem | M10 | 25 | 44 | 26 | 47 | 15 | 9 | 9,5 | 6 | 400 | | | 197,17 PLN | | K0769.12181 | z kluczem | M12 | 30 | 52 | 34 | 55 | 18 | 11 | 11 | 8 | 750 | | | 217,20 PLN | | K0769.16241 | z kluczem | M16 | 35 | 61 | 35 | 64 | 24 | 14 | 13 | 10 | 1500 | | | 254,51 PLN | | K0769.20301 | z kluczem | M20 | 40 | 70 | 44 | 74 | 30 | 16 | 15 | 12 | 2300 | | | 350,45 PLN | | K0769.24361 | z kluczem | M24 | 48 | 84 | 52 | 91 | 36 | 19 | 18 | 14 | 3200 | | | 443,87 PLN | | K0769.30451 | z kluczem | M30 | 60 | 105 | 61 | 112 | 45 | 25 | 22,5 | 17 | 4500 | | | 641,49 PLN | | K0769.08150 | bez klucza | M8 | 25 | 44 | 25 | 47 | 12 | 8 | 11 | 6 | 300 | | | 187,23 PLN | | K0769.10150 | bez klucza | M10 | 25 | 44 | 25 | 47 | 15 | 8 | 11 | 6 | 400 | | | 187,23 PLN | | K0769.12180 | bez klucza | M12 | 30 | 52 | 33 | 55 | 18 | 10 | 13 | 8 | 750 | | | 206,23 PLN | | K0769.16240 | bez klucza | M16 | 35 | 61 | 35 | 64 | 24 | 14 | 13 | 10 | 1500 | | | 244,21 PLN | | K0769.20300 | bez klucza | M20 | 40 | 70 | 44 | 74 | 30 | 16 | 17 | 12 | 2300 | | | 336,43 PLN | | K0769.24360 | bez klucza | M24 | 48 | 84 | 52 | 91 | 36 | 19 | 21 | 14 | 3200 | | | 425,03 PLN | | K0769.30450 | bez klucza | M30 | 60 | 108 | 62 | 112 | 45 | 27 | 26 | 17 | 4500 | | | 615,62 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|