Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Śruby z uchem transportowym i ucha transportowe

Śruby z uchem transportowym i ucha transportowe

powrót
  • Embedded - Ringschrauben (kipp.xx)

Śruby i nakrętki z uchem transportowym firmy KIPP

Śruby z uchem transportowym służą jako elementy złączne lub tak zwane „elementy separujące“. Używa się ich wtedy, gdy należy przejąć duże obciążenie (ciągnięcie/masa). Firma KIPP ma w ofercie bardzo stabilne i wytrzymałe na obciążenia śruby z uchem transportowym produkowane zgodnie z normą DIN 580 (nakrętki z uchem transportowym DIN 582). Podobnie jak haki ładunkowe lub szekle należą one do kategorii tzw. środków przejmujących ciężar. Śruby z uchem transportowym, nazywane także śrubami oczkowymi, zawdzięczają swoją nazwę pierścieniowemu oczku. To oczko tworzy punkt mocowania dla pasów podnoszących, łańcuchów pociągowych, wciągarek, zawiesi okrągłych i podobnych konstrukcji.

Zastosowanie śrub i nakrętek z uchem transportowym

Śrub z uchem transportowym używa się przede wszystkim:

  • w logistyce
  • na budowach
  • przy budowie narzędzi
  • w warsztatach
  • przy montażu ciężkich elementów
  • przy rozładunku ciężkich ładunków

Śrub i nakrętek z uchem transportowym używa się najczęściej tam, gdzie elementy maszyn lub narzędzia o dużej masie muszą zostać przetransportowane z punktu A do punktu B. Często mają już one uchwyty przygotowane do przykręcenia śrub z uchem transportowym lub do przymocowania nakrętek z uchem transportowym. Do transportu używa się również dźwigów ładunkowych i podobnego sprzętu. O ich różnorodności świadczą obszary ich stosowania. Są używane przy budowie płotów do przymocowania poszczególnych elementów lub łańcuchów zamykających, ale także przy budowie okrętów i jachtów do przytwierdzania lin asekuracyjnych, poręczy i innych elementów. Dzięki stosowaniu różnych materiałów, jak stal nierdzewna 1.4401 śruby i nakrętki z uchem transportowym KIPP są odporne nawet na działanie wody morskiej.

Śruby z uchem transportowym w wielu wersjach i nakrętki z uchem transportowym o różnych kształtach

W asortymencie KIPP masz do wyboru różne wersje śrub i nakrętek z uchem transportowym. Różnią się rozmiarami gwintów oraz średnicami oczka. W zależności wersji oferowane są rozmaite materiały. Dostępne są wykonane zgodnie z normą DIN 580 śruby z uchem transportowym ze stali nierdzewnej różnych klas jakości lub ze stali zwykłej. To co je różni od wersji produkowanych według specyfikacji podobnej do normy 580, to oznaczenie CE oraz wyższa nośność. Dostępne w ofercie KIPP modele produkowane podobnie do normy DIN 580 są wykonywane wyłącznie ze stali nierdzewnej. W wersji premium o klasie jakości 10 nakrętka z uchem transportowym powleczona jest tworzywem sztucznym i połączona ze śrubą za pomocą obrotowo zamontowanego pierścienia. Gwarantuje to nie tylko lepszą stabilność, ale także umożliwia uderzanie z boku pod kątem do 90°. Ponadto specjalny krętlik zapobiega zarówno odkręceniu, jak i przekręceniu śruby z uchem transportowym. Po dokręceniu śruby korpus pierścienia może się obracać o 360°. Śruby z uchem transportowym klasy jakości 10 są sprzedawane z kluczem imbusowym lub bez niego. Zaletą wersji z kluczem jest to, że służy on jednocześnie do blokowania. Uniemożliwia ruch obrotowy śruby z uchem transportowym. W takiej formie śruby są szczególnie wytrzymałe na obciążenia i niezawodne. W zależności od wersji ich nośność wynosi od 300 kg do 4500 kg.

Dostępne są również nakrętki z uchem transportowym z gwintami różnych rozmiarów i z oczkami różnej średnicy. Nakrętki z uchem oczkowym zgodne z normą DIN 582 są wykonane ze stali lub stali nierdzewnej. Ponadto w asortymencie firmy KIPP są modele produkowane według specyfikacji podobnej do normy DIN 582. Analogicznie, jak w przypadku śrub z uchem transportowym, różnią się brakiem oznaczenia CE oraz mniejszą nośnością. Ich atutem jest walor dekoracyjny w postaci polerowanej na wysoki połyk powierzchni. Stanowią wartość dodaną obiektów oraz estetyczny element wykończenia.

Właściwy materiał do każdej śruby z uchem transportowym

W doborze właściwego materiału decydujące jest jego późniejsze zastosowanie. W ofercie KIPP znajdują się rozmaite wersje śrub i nakrętek z uchem transportowym: ze stali i stali nierdzewnej. Atutem stali jest jej lita struktura, idąca w parze z większą masą. Stal nierdzewna jest wprawdzie metalem bardziej miękkim, ale jej zaletą jest mniejsza masa. Modele wykonane ze stali i te ze stali nierdzewnej, charakteryzują się identyczną nośnością.

W sklepie internetowym KIPP można znaleźć stal nierdzewną różnych klas jakości. Odpowiedni materiał pozwala rozszerzyć obszary stosowania nakrętek i śrub z uchem transportowym. Stal nierdzewna 1.4301 nadaje się znakomicie do powszedniego stosowania na zewnątrz. Jej głównym atutem jest trwałość. Gdy uwarunkowania zewnętrzne są bardzo wymagające a warunki atmosferyczne surowe, jak choćby w regionach nadmorskich czy na pełnym morzu, wtedy polecamy stal nierdzewną 1.4401. Uzyskiwana ze specjalnego stopu, jest odporna na działanie wody morskiej i dlatego nadaje się do budowy jachtów, okrętów a także budowli na otwartym morzu.
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl