Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Podkładki DIN 6340
K0867

Podkładki DIN 6340

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal.Wersja:wytłaczane, prasowane i hartowane do twardości 1200-1400 N/mm², czarne.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0867 Podkładki DIN 6340 166 kB

Rysunki

Podkładki DIN 6340

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaMaterial

D1D2

Hdla
śruby
CADOsp.CenaZamów
K0867.06Stal6,4173M6 1,29 PLN
K0867.08Stal8,4234M8 1,29 PLN
K0867.10Stal10,5284M10 1,70 PLN
K0867.12Stal13355M12 2,30 PLN
K0867.16Stal17456M16 4,19 PLN
K0867.20Stal21506M20 5,57 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl