Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Kamienie ustalające, forma A, proste
K0954_A

Kamienie ustalające, forma A, proste

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal do ulepszania cieplnego 1.1191.Wersja:Oksydowane.Wskazówka:Kamienie ustalające są stosowane do szybkiego i dokładnego pozycjonowania elementów do przyrządów.
Wymagające wyrównywanie elementów nie jest już konieczne.
Zastosowanie:Kamienie ustalające są przykręcone do elementu przyrządu w jednym rowku, a następnie zamocowane na odpowiedniku.Zalety:Duża oszczędność czasu podczas montażu elementów do przyrządów.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0954_A Kamienie ustalające, forma A, proste 171 kB

Rysunki

Kamienie ustalające, forma A, proste

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaTyp formyBN=Szerokość
rowka
B

HH1LCADOsp.CenaZamów
K0954.08X8Apojedyńczy888-20 88,70 PLN
K0954.12X20Apojedyńczy201214630 88,70 PLN
K0954.12X22Apojedyńczy221214630 88,70 PLN
K0954.12X30Apojedyńczy301214630 88,70 PLN
K0954.14X20Apojedyńczy201414630 88,70 PLN
K0954.14X22Apojedyńczy221414630 88,70 PLN
K0954.14X30Apojedyńczy301414630 88,70 PLN
K0954.16X20Apojedyńczy201614630 88,70 PLN
K0954.16X22Apojedyńczy221614630 88,70 PLN
K0954.16X30Apojedyńczy301614630 88,70 PLN
K0954.18X20Apojedyńczy201814630 88,70 PLN
K0954.18X22Apojedyńczy221814630 88,70 PLN
K0954.18X30Apojedyńczy301814630 88,70 PLN
K0954.22X20Apojedyńczy202214630 88,70 PLN
K0954.22X22Apojedyńczy222214630 88,70 PLN
K0954.22X30Apojedyńczy302214630 88,70 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl