Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
OpisMateriał:Obudowa, pokrętło i nakrętka – cynkowy odlew ciśnieniowy lub tworzywo sztuczne PA6 GFR 30. Uszczelka płaska z gumy.Wersja:Obudowa, pokrętło i nakrętka chromowane lub czarne.Wskazówka:Zamek z języczkiem sprężynowym. Prawy lub lewy, kąt zamykania 90°. Zamek może być wbudowany w postaci wstępnie zmontowanego zespołu. Śruba mocująca posiada z jednej strony formę śruby uziemiającej z zaczepami.
Zabezpieczony przed wibracjami (za wyjątkiem wersji z tworzywa), zapadka uniemożliwia samoczynne otwieranie się. Ochrona przed wodą oraz pyłem zgodnie z IP65.Wskazówka dotycząca planu:
Uruchomienie: a) Czworokąt 7 mm b) Czworokąt 8 mm c) Szczelina d) Profil dwuskrzydłowy 3 mm e) Profil dwuskrzydłowy 5 mm
Cechy szczególne:
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF: