Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych. Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Zamek ze stali nierdzewnej z pokrętłem
K1358

Zamek ze stali nierdzewnej z pokrętłem

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Zamek: stal nierdzewna 1.4401.
Języczek: stal nierdzewna 1.4301.
Wersja:z połyskiem
Uchwyt polerowany.
Wskazówka:Zamek z pokrętłem, prawy lub lewy, kąt zamykania 90°. Zamek może być wbudowany w postaci wstępnie zmontowanego zespołu.

Ochrona przed pyłem i wodą zgodnie z IP65.

Języczek w żądanej wersji należy zamówić osobno. Każdy języczek można zestawić z dowolną obudową.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1358 Zamek ze stali nierdzewnej z pokrętłem 264 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Zamek ze stali nierdzewnej z pokrętłem

Zamek ze stali nierdzewnej z pokrętłem

Więcej informacji

Rysunki

Zamek ze stali nierdzewnej z pokrętłem

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

UruchomienieHCADOsp.CenaZamów
K1358.18Pokrętło18 169,60 PLN

Języczek do zamka

Więcej informacji

Rysunki

Języczek do zamka

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaAL

CADOsp.CenaZamów
K1340.45060645 8,92 PLN
K1340.45080845 8,92 PLN
K1340.451001045 8,92 PLN
K1340.451401445 8,92 PLN
K1340.451601645 8,92 PLN
K1340.451801845 8,92 PLN
K1340.452002045 8,92 PLN
K1340.452202245 8,92 PLN
K1340.452402445 8,92 PLN
K1340.452602645 8,92 PLN
K1340.452802845 8,92 PLN
K1340.453203245 8,92 PLN
K1340.455005045 8,92 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl