Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Zamek ze stali nierdzewnej z pokrętłem
K1108

Zamek ze stali nierdzewnej z pokrętłem

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:

Zamek: stal nierdzewna 1.4401.
Języczek: stal nierdzewna 1.4301.

Wersja:Z połyskiem.Wskazówka:Zamki obrotowe z pokrętłem. Możliwość zastosowania z prawej lub lewej strony z kątem zamykania 90°. Zamek może być wbudowany w postaci wstępnie zmontowanego zespołu. Dostawa ze standardową nakrętką ze stali nierdzewnej. Zamykany zamek obrotowy wyposażony jest w 2 klucze. Klucz można wyciągnąć w obu położeniach (otwartym i zamkniętym). Z zamkiem można zestawić każdy języczek (zamknięcie 1333).

Języczek w wybranej wersji należy zamówić osobno. Każdy języczek można połączyć z dowolnym korpusem.
Cechy szczególne:
Stal nierdzewnaRoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1108 Zamek ze stali nierdzewnej z pokrętłem 208 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Zamek ze stali nierdzewnej z pokrętłem

Zamek ze stali nierdzewnej, z pokrętłem

Więcej informacji

Rysunki

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaUruchomienieH

SWCADOsp.CenaZamów
K1108.1186pokrętło1827 203,19 PLN
K1108.2186pokrętło z zamkiem1827 300,31 PLN

Języczek do zamka

Więcej informacji

Rysunki

Języczek do zamka

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaMateriał
korpusu
A
przy długości obudowy
H=18
CADOsp.CenaZamów
K1114.245X180stal nierdzewna18 12,90 PLN
K1114.245X200stal nierdzewna20 12,90 PLN
K1114.245X240stal nierdzewna24 12,90 PLN
K1114.245X280stal nierdzewna28 12,90 PLN
K1114.245X320stal nierdzewna32 12,90 PLN
K1114.245X340stal nierdzewna34 12,90 PLN
K1114.245X360stal nierdzewna36 12,90 PLN
K1114.245X380stal nierdzewna38 12,90 PLN
K1114.245X400stal nierdzewna40 12,90 PLN
K1114.245X420stal nierdzewna42 12,90 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl