Obudowa i pokrętło, cynkowy odlew ciśnieniowy.
Klucze z nowego srebra.
Wersja
Obudowa i pokrętło, chromowane.
Wskazówka
Mały demontowany zamek prawy lub lewy,  kąt zamykania 90°. Zamek może być wbudowany w postaci wstępnie zmontowanego zespołu. Śruba mocująca posiada z jednej strony formę śruby uziemiającej z zaczepami.

Tego typu demontowane zamki wyposażone są zwykle w 2 klucze. Klucz może być wyjmowany w obu pozycjach (otwarcia i zamknięcia). Zamknięcie jest ujednolicone, tzn. każdy zamek może być otwierany za pomocą tego samego klucza.

Języczek w żądanej wersji należy zamówić osobno.

*Wymiar A wynika z połączenia zamka i języczka i wyświetla się przy pasujących języczkach.
Na zapytanie
Zamknięcie indywidualne.
Accessory
Do zamków ze stali K0521.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.