Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
K0531

Zamki zaciskowe o regulowanej wysokości języczka

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Obudowa i pokrętło, cynkowy odlew ciśnieniowy.
Uszczelka płaska z gumy.
Języczek ze stali.
Wersja:Obudowa i pokrętło, chromowane.
Wersja z przetyczką powlekana proszkowo, czarna,
języczek ocynkowany.
Wskazówka:Zamki zaciskowe stosowane są przeważnie do drzwi i obudów, których hermetyzacja wymaga dużej siły nacisku. Wersja prawa lub lewa. Zamykanie odbywa się w tym wypadku wyłącznie w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

Ochrona przed wibracjami, ochrona przed wodą oraz pyłem zgodnie z IP65.

Języczek w żądanej wersji należy zamówić osobno. Każdy języczek można zestawić z dowolną obudową.
Funkcje:Obrót pokrętła w prawo powoduje obrót języczka o 90° i jego ustawienie w pozycji zamknięcia. Obrót o kolejne 90° powoduje ruch języczka w kierunku osiowym, a tym samym zwiększenie siły nacisku. Zakres ruchu wynosi 6 mm. Śruba mocująca posiada z jednej strony formę śruby uziemiającej z zaczepami. Zginany języczek można stosować w kierunku zgodnym oraz przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.Wyposażenie:Klucze nasadowe K0535Wskazówka dotycząca planu:
Uruchomienie:
a) Czworokąt 8 mm
b) Profil dwuskrzydłowy 3 mm
c) Profil dwuskrzydłowy 5 mm
d) Pokrętło
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0531 Zamki zaciskowe o regulowanej wysokości języczka 205 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Zamki zaciskowe o regulowanej wysokości języczka

Więcej informacji

Rysunki

Zamki zaciskowe o regulowanej wysokości języczka

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaUruchomienieSWH

CADOsp.CenaZamów
K0531.18321czworokąt 8 mm2732  47,36 PLN
K0531.43321profil dwuskrzydlowy 3 mm2732  47,36 PLN
K0531.45321profil dwuskrzydlowy 5 mm2732  47,36 PLN
K0531.30322pokrętło2732 47,51 PLN

Języczki do zamków zaciskowych o regulowanej wysokości języczka ze stali

Więcej informacji

Rysunki

Języczki do zamków zaciskowych o regulowanej wysokości języczka ze stali

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaA

LCADOsp.CenaZamów
K0532.1000X59040-5933 3,00 PLN
K0532.1140X73026-45 / 52-7333 3,00 PLN
K0532.1275X86012-32 / 68-8633 3,00 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl