Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Zamek zaciskowy ze stali nierdzewnej, pokrętło z tworzywa sztucznego lub stali nierdzewnej
K1559

Zamek zaciskowy ze stali nierdzewnej, pokrętło z tworzywa...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

Wywołaj/filtruj wszystkie artykuły
OpisOpis produktu:Zamek zaciskowy służy do szybkiego i łatwego wymieniania oraz zamykania przyrządów lub klap.
Mocowanie bez użycia narzędzi skraca czas przezbrajania.
Materiał:Obudowa ze stali nierdzewnej.
Sworzeń ze stali.
Pokrętło ze stali nierdzewnej lub termoplastu PA (poliamid).
Wersja:Obudowa niepowlekana.
Sworzeń niklowany.
Pokrętło PA wzmocnione włóknem szklanym, czarne.
Pokrętło ze stali nierdzewnej, niepowlekane.
Wskazówka:Śruby mocujące M3 ze stali nierdzewnej w komplecie.
Możliwość montażowa 1 do płyt o grubości 6 mm.
Możliwość montażowa 2 do płyt o grubości od 6 do 14 mm.
Wskazówki obsługowe:Upewnić się, że pokrętło znajduje się w położeniu „OFF”.
Umieścić zamek zaciskowy we wstępnie zamontowanej płytce mocującej.
Obrócić pokrętło w położenie „ON”.
Po całkowitym zaciśnięciu słychać kliknięcie.
Wyposażenie:Płytki mocujące K1560Wskazówka dotycząca planu:
1) Możliwość montażowa 1
2) Możliwość montażowa 2
3) Płyta
Cechy szczególne:
Stal nierdzewnaRoHS

Rysunki (przegląd ogólny)

Zamek zaciskowy ze stali nierdzewnej, pokrętło z tworzywa sztucznego lub stali nierdzewnej

Zamek zaciskowy ze stali nierdzewnej, pokrętło z tworzywa sztucznego

Więcej informacji

Rysunki

Zamek zaciskowy ze stali nierdzewnej, pokrętło z tworzywa sztucznego

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaMateriał
komponentów
Wersja 2DLD1D2D3D4HH1H2MD5D6D7D8TT1T2Siła zacisku
N
Siła ścinania
kN
Siła
rozsuwania F
kN
Odporność
termiczna
CADOsp.CenaZamów
K1559.816poliamidtrzpienie stalowe816,31834402831,5165,5M03X0,518356,53,466-202,54004,81,6≤130 °C 281,21 PLN

Zamek zaciskowy ze stali nierdzewnej, pokrętło z stali nierdzewnej

Więcej informacji

Rysunki

Zamek zaciskowy ze stali nierdzewnej, pokrętło z stali nierdzewnej

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaMateriał
komponentów
Wersja 2DLD1D2D3D4HH1H2MD5D6D7D8TT1T2Siła zacisku
N
Siła ścinania
kN
Siła
rozsuwania F
kN
Odporność
termiczna
CADOsp.CenaZamów
K1559.8161stal nierdzewnatrzpienie stalowe816,31834402831,5165,5M03X0,518356,53,466-202,54004,81,6≤200 °C 322,56 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl