Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Zamek ze stali nierdzewnej wersja długa
K1352

Zamek ze stali nierdzewnej wersja długa

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:

Obudowa ze stali nierdzewnej 1.4305.
Pokrętło i śruba mocująca ze stali nierdzewnej 1.4404.
Języczek ze stali nierdzewnej 1.4301.

Wersja:Z połyskiem.Wskazówka:Zamek może być wbudowany w postaci wstępnie zmontowanego zespołu, a jego kąt zamykania wynosi 90°. Możliwość zastosowania z prawej lub lewej strony. Zabezpieczenie przed działaniem wody i pyłu zgodnie z IP65 wg EN 60529.

Języczek w wybranej wersji należy zamówić osobno. Każdy języczek można połączyć z dowolnym korpusem.
Wyposażenie:Klucze nasadowe K0535Wskazówka dotycząca planu:
Uruchomienie:
a) Czworokąt 7 mm
b) Czworokąt 8 mm
c) Profil dwuskrzydłowy 3 mm
d) Profil dwuskrzydłowy 5 mm
e) Pokrętło

1) Oring
2) Uszczelka płaska
Cechy szczególne:
Stal nierdzewnaRoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1352 Zamek ze stali nierdzewnej wersja długa 209 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Zamek ze stali nierdzewnej wersja długa

Zamek ze stali nierdzewnej, wersja długa

Więcej informacji

Rysunki

Zamek ze stali nierdzewnej, wersja długa

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaUruchomienieD

HCADOsp.CenaZamów
K1352.1730czworokąt 7 mm2830 220,77 PLN
K1352.1736czworokąt 7 mm2836 236,24 PLN
K1352.1740czworokąt 7 mm2840 256,12 PLN
K1352.1750czworokąt 7 mm2850 283,44 PLN
K1352.1760czworokąt 7 mm2860 314,54 PLN
K1352.1830czworokąt 8 mm2830 220,51 PLN
K1352.1836czworokąt 8 mm2836 236,08 PLN
K1352.1840czworokąt 8 mm2840 256,32 PLN
K1352.1850czworokąt 8 mm2850 283,44 PLN
K1352.1860czworokąt 8 mm2860 314,54 PLN
K1352.4330profil dwuskrzydlowy 3 mm2830 221,86 PLN
K1352.4336profil dwuskrzydlowy 3 mm2836 237,59 PLN
K1352.4340profil dwuskrzydlowy 3 mm2840 260,05 PLN
K1352.4350profil dwuskrzydlowy 3 mm2850 287,27 PLN
K1352.4360profil dwuskrzydlowy 3 mm2860 315,73 PLN
K1352.4530profil dwuskrzydlowy 5 mm2830 227,34 PLN
K1352.4536profil dwuskrzydlowy 5 mm2836 238,36 PLN
K1352.4540profil dwuskrzydlowy 5 mm2840 258,29 PLN
K1352.4550profil dwuskrzydlowy 5 mm2850 290,84 PLN
K1352.4560profil dwuskrzydlowy 5 mm2860 316,56 PLN
K1352.0030pokrętło2830 237,22 PLN
K1352.0036pokrętło2836 253,06 PLN
K1352.0040pokrętło2840 270,19 PLN
K1352.0050pokrętło2850 300,10 PLN
K1352.0060pokrętło2860 327,74 PLN

Języczek do zamka ze stali nierdzewnej

Więcej informacji

Rysunki

Języczek do zamka ze stali nierdzewnej

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

A=Odstęp języczkaA
przy długości obudowy
H=30
A
przy długości obudowy
H=36
A
przy długości obudowy
H=40
A
przy długości obudowy
H=50
A
przy długości obudowy
H=60
L

CADOsp.CenaZamów
K1340.450606182428384845 12,32 PLN
K1340.450808202630405045 12,32 PLN
K1340.4510010222832425245 12,32 PLN
K1340.4514014263236465645 12,32 PLN
K1340.4516016283438485845 12,32 PLN
K1340.4518018303640506045 12,32 PLN
K1340.4520020323842526245 12,32 PLN
K1340.4522022344044546445 12,32 PLN
K1340.4524024364246566645 12,32 PLN
K1340.4526026384448586845 12,32 PLN
K1340.4528028404650607045 12,32 PLN
K1340.4532032445054647445 12,32 PLN
K1340.4550050626872829245 12,32 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl