Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Obudowa ze stali nierdzewnej.
Sworzeń ze stali.
Kołek ze stali nierdzewnej.
Pokrętło ze stali nierdzewnej.
Wersja:Obudowa niepowlekana.
Sworzeń niklowany.
Kołek niepowlekany.
Pokrętło ze stali nierdzewnej, niepowlekanej.
Wskazówka:W zakresie dostawy znajduje się śruba mocująca M2 lub M3.
Opcja montażu forma A,
dla grubości płyt od 6 do 12 mm.
Opcja montażu forma B,
dla grubości płyt od 12 do 20 mm.
Wyposażenie:Płytki mocujące K1062Wskazówka dotycząca planu:
1) Płyta
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1061 Zamek zaciskowy płaski 581 kB
 Wskazówka techniczna 144 kB

Rysunki

Zamki zaciskowe płaskie

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaDD1D2D3D4HH1LMD5D6D7D8TT1Siła zacisku
N
Siła ścinania
kN
Siła
rozsuwania F
kN
Odporność
termiczna
CADOsp.CenaZamów
K1061.516251425202111,56,515,5M2x314264,42,466-10601,81,2≤200 °C 189,32 PLN
K1061.817281834322815,41017M3x418356,53,466-14903,22,6≤200 °C 197,64 PLN
K1061.823281834322815,41023M3x418356,53,41212-20903,22,6≤200 °C 197,64 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl