Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Obudowa i pokrętło, cynkowy odlew ciśnieniowy.
Języczek ze stali.
Wersja:Obudowa i pokrętło, chromowane.
Wersja z przetyczką powlekana proszkowo, czarna,
języczek ocynkowany.
Wskazówka:Zamek z języczkiem sprężynowym. Prawy lub lewy, kąt zamykania 90°. Zamek może być wbudowany w postaci wstępnie zmontowanego zespołu. Śruba mocująca posiada z jednej strony formę śruby uziemiającej z zaczepami.

Języczek w żądanej wersji należy zamówić osobno. Każdy języczek można zestawić z dowolną obudową.
Wyposażenie:Klucze nasadowe K0535Wskazówka dotycząca planu:
Uruchomienie:
a) Czworokąt 6 mm
b) Szczelina
c) Pokrętło
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0518 Zamki małe zapięcia 181 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Zamki małe zapięcia

Zamki – małe zapięcia

Więcej informacji

Rysunki

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

UruchomienieH

SWCADOsp.CenaZamów
K0518.16131czworokąt 6 mm13,520  11,59 PLN
K0518.20131szczelina13,520 11,59 PLN
K0518.30132pokrętło13,520 12,27 PLN

Języczek do zamka ze stali

Więcej informacji

Rysunki

Języczek do zamka ze stali

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaA

L

CADOsp.CenaZamów
K0519.125X0757,525 2,23 PLN
K0519.125X13513,525 2,23 PLN
K0519.125X19519,525 2,23 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl