Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:

Zamek: stal nierdzewna 1.4305.
Języczek: stal nierdzewna 1.4301.

Wersja:Z połyskiem.Wskazówka:Zamek ze stali nierdzewnej otwierany kluczem o rozmiarze 13 mm, spełniający wymagania w zakresie higieny wg norm PN-EN ISO 14159, PN-EN 1672-2:2009*. Wodo- i pyłoszczelność wg IP69K. Zaokrąglony kształt, polerowana powierzchnia i zastosowany materiał zapewniają łatwe czyszczenie i odporność na zabrudzenia. Uszczelnienie między zamkiem i drzwiami zapewnia zabezpieczona przed zagubieniem poliuretanowa uszczelka piankowa na spodzie obudowy zamka.Wyposażenie:Klucz nasadowy K1335.113Cechy szczególne:
Stal nierdzewnaRoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1111 Zamek do obszarów sterylnych 206 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Zamek do obszarów sterylnych

Zamek do obszarów sterylnych

Więcej informacji

Rysunki

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaUruchomienieH

SWCADOsp.CenaZamów
K1111.60186czworokąt1827 103,42 PLN

Języczek do zamka

Więcej informacji

Rysunki

Języczek do zamka

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaMateriał
korpusu
A
przy długości obudowy
H=18
CADOsp.CenaZamów
K1114.245X180stal nierdzewna18 12,90 PLN
K1114.245X200stal nierdzewna20 12,90 PLN
K1114.245X240stal nierdzewna24 12,90 PLN
K1114.245X280stal nierdzewna28 12,90 PLN
K1114.245X320stal nierdzewna32 12,90 PLN
K1114.245X340stal nierdzewna34 12,90 PLN
K1114.245X360stal nierdzewna36 12,90 PLN
K1114.245X380stal nierdzewna38 12,90 PLN
K1114.245X400stal nierdzewna40 12,90 PLN
K1114.245X420stal nierdzewna42 12,90 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl