Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Korpus – cynkowy odlew ciśnieniowy powlekany tworzywem sztucznym.
Oś stalowa.
Podkładka z tworzywa sztucznego.
Pierścień zabezpieczający ze stali sprężynowej.
Śruba z łbem stożkowym płaskim ze stali, klasa wytrzymałości 8.8.
Wersja:Korpus czarny lub czerwony.
Oś stalowa posywowana na niebiesko.
Pierścień zabezpieczający i śruba z łbem stożkowym płaskim w kolorze czarnym.
Wskazówka:Punkt blokowania co 90°.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0271 Rygle blokujące 354 kB

Rysunki

Rygle blokujące

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaKolor
korpusu
Wersja

LD1CADOsp.CenaZamów
K0271.140061czarnyGwint wewnetrzny40M6 56,20 PLN
K0271.140062czerwonyGwint wewnetrzny40M6 56,20 PLN
K0271.140061X10czarnyGwint zewnętrzny40M6 56,20 PLN
K0271.140062X10czerwonyGwint zewnętrzny40M6 56,20 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl