Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Pokrętła radełkowane, forma B, z oznaczeniem kreskowym
K0248_B

Pokrętła radełkowane, forma B, z oznaczeniem kreskowym

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Termoplast czarnoszary.
Tuleja ze stali.
Wersja:Tulejka pasywowana na niebiesko.Wskazówka:Dostępne w wersji bez skali, z kreską podziałową lub też ze skalą o 20 działkach i 10 cyfrach.

Δ W tym miejscu wstawić wybrany kolor zaślepki. Czarnoszary kolor zaślepki nie wymaga podawania kodu.
Na zapytanie:Skalowanie specjalne.Wskazówka dotycząca planu:
Forma A: bez skalowania
Forma B: z oznaczeniem kreskowym
Forma C: ze skalowaniem standardowym

1) Trzpień gwintowany do mocowania
Cechy szczególne:
 RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0248_B Pokrętła radełkowane, forma B, z oznaczeniem kreskowym 232 kB

Rysunki

Pokrętła radełkowane, forma B, z oznaczeniem kreskowym

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaKolor
pokrywy
DD1D2D3D4HH1H2TCADOsp.CenaZamów
K0248.2105Bciemnoszary RAL 70215211919M32210,5510 26,45 PLN
K0248.21051Bpomarańczowy RAL 20045211919M32210,5510 26,45 PLN
K0248.21052Bzielony sygnałowy RAL 60325211919M32210,5510 26,45 PLN
K0248.21053Bniebieski RAL 50175211919M32210,5510 26,45 PLN
K0248.21055Bjasnoszary RAL 70355211919M32210,5510 26,45 PLN
K0248.21056Bczerwony RAL 30205211919M32210,5510 26,45 PLN
K0248.21057Bżółty RAL 10215211919M32210,5510 26,45 PLN
K0248.2206Bciemnoszary RAL 70216262323M32612610 27,63 PLN
K0248.22061Bpomarańczowy RAL 20046262323M32612610 27,63 PLN
K0248.22062Bzielony sygnałowy RAL 60326262323M32612610 27,63 PLN
K0248.22063Bniebieski RAL 50176262323M32612610 27,63 PLN
K0248.22065Bjasnoszary RAL 70356262323M32612610 27,63 PLN
K0248.22066Bczerwony RAL 30206262323M32612610 27,63 PLN
K0248.22067Bżółty RAL 10216262323M32612610 27,63 PLN
K0248.2308Bciemnoszary RAL 70218343131M43617,5714 32,09 PLN
K0248.23081Bpomarańczowy RAL 20048343131M43617,5714 32,09 PLN
K0248.23082Bzielony sygnałowy RAL 60328343131M43617,5714 32,09 PLN
K0248.23083Bniebieski RAL 50178343131M43617,5714 32,09 PLN
K0248.23085Bjasnoszary RAL 70358343131M43617,5714 32,09 PLN
K0248.23086Bczerwony RAL 30208343131M43617,5714 32,09 PLN
K0248.23087Bżółty RAL 10218343131M43617,5714 32,09 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl