Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Pokrętła do nastawiania
K0249

Pokrętła do nastawiania

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Pokrętło radełkowane z termoplastu.
Podkładka z aluminium.
Wersja:Pokrętło radełkowane ciemnoszare.
Podkładka czarna, anodowana.
Wskazówka:Znacznik strzałki jest grawerowany po anodowaniu. Wkręt bez łba do mocowania piasty dodatkowo zabezpiecza wciśniętą kryzę. Otwór piasty H7 gwarantuje pewne, bez luzu, osadzenie na wale.

Δ W tym miejscu wstawić wybrany kolor zaślepki. Czarnoszary kolor zaślepki nie wymaga podawania kodu.
Wskazówka dotycząca planu:
1) Trzpień gwintowany do mocowania
Cechy szczególne:
 RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0249 Pokrętła do nastawiania 256 kB

Rysunki

Pokrętła do nastawiania

Przegląd artykułów (skompresowany)

Wybór/filtr artykułów
Nr ZamówieniaKolor
pokrywy
DD1D2D3D4HH1H2H3TCADOsp.CenaZamów
K0249.105ciemnoszary RAL 70215213219M326,512,57,54,517 44,61 PLN
K0249.1051pomarańczowy RAL 20045213219M326,512,57,54,517 44,61 PLN
K0249.1052zielony sygnałowy RAL 60325213219M326,512,57,54,517 44,61 PLN
K0249.1053niebieski RAL 50175213219M326,512,57,54,517 44,61 PLN
K0249.1055jasnoszary RAL 70355213219M326,512,57,54,517 44,61 PLN
K0249.1056czerwony RAL 30205213219M326,512,57,54,517 44,61 PLN
K0249.1057żółty RAL 10215213219M326,512,57,54,517 44,61 PLN
K0249.206ciemnoszary RAL 70216264023M431,5159,55,520,5 52,27 PLN
K0249.2061pomarańczowy RAL 20046264023M431,5159,55,520,5 52,27 PLN
K0249.2062zielony sygnałowy RAL 60326264023M431,5159,55,520,5 52,27 PLN
K0249.2063niebieski RAL 50176264023M431,5159,55,520,5 52,27 PLN
K0249.2065jasnoszary RAL 70356264023M431,5159,55,520,5 52,27 PLN
K0249.2066czerwony RAL 30206264023M431,5159,55,520,5 52,27 PLN
K0249.2067żółty RAL 10216264023M431,5159,55,520,5 52,27 PLN
K0249.308ciemnoszary RAL 70218345231M4432012722 63,19 PLN
K0249.3081pomarańczowy RAL 20048345231M4432012722 63,19 PLN
K0249.3082zielony sygnałowy RAL 60328345231M4432012722 63,19 PLN
K0249.3083niebieski RAL 50178345231M4432012722 63,19 PLN
K0249.3085jasnoszary RAL 70358345231M4432012722 63,19 PLN
K0249.3086czerwony RAL 30208345231M4432012722 63,19 PLN
K0249.3087żółty RAL 10218345231M4432012722 63,19 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl