Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Pokrętła gwiaździste podobne do DIN 6336, części stalowe ze stali nierdzewnej
K1016

Pokrętła gwiaździste podobne do DIN 6336, części stalowe ze...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

Wywołaj/filtruj wszystkie artykuły
OpisMateriał:Duroplast PF 31, czarny.
Tuleja lub trzpień gwintowany – stal nierdzewna 1.4301.
Wersja:Wypolerowane na wysoki połysk.Na zapytanie:Inne kolory.Wskazówka dotycząca planu:
Forma K: tuleja gwintowana
Forma L: gwint zewnętrzny
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1016 Pokrętła gwiaździste podobne do DIN 6336, części stalowe ze stali nierdzewnej 133 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Pokrętła gwiaździste podobne do DIN 6336, części stalowe ze stali nierdzewnej

Pokrętła gwiaździste podobne do DIN 6336, części stalowe ze stali nierdzewnej, forma K, z tuleją gwintowaną

Więcej informacji

Rysunki

Pokrętła gwiaździste podobne do DIN 6336, części stalowe ze stali nierdzewnej, forma K, z tuleją gwintowaną

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaD

D1D8HH3TCADOsp.CenaZamów
K1016.22505KM525121687,5 12,25 PLN
K1016.23206KM63214201012 12,36 PLN
K1016.24008KM84018251314 14,46 PLN
K1016.25010KM105022321718 18,28 PLN
K1016.26312KM126326402122 26,11 PLN
K1016.28016KM168035502524 48,08 PLN

Pokrętła gwiaździste podobne do DIN 6336, części stalowe ze stali nierdzewnej, forma L, z gwintem zewnętrznym

Więcej informacji

Rysunki

Pokrętła gwiaździste podobne do DIN 6336, części stalowe ze stali nierdzewnej, forma L, z gwintem zewnętrznym

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

Forma

DD1D8HH3LCADOsp.CenaZamów
K1016.42505X15LM5251216815 8,45 PLN
K1016.42505X20LM5251216820 8,72 PLN
K1016.42505X25LM5251216825 8,83 PLN
K1016.43206X15LM63214201015 8,45 PLN
K1016.43206X20LM63214201020 8,72 PLN
K1016.43206X25LM63214201025 8,83 PLN
K1016.43206X30LM63214201030 8,89 PLN
K1016.43206X40LM63214201040 10,38 PLN
K1016.44008X20LM84018251320 11,87 PLN
K1016.44008X25LM84018251325 11,98 PLN
K1016.44008X30LM84018251330 13,14 PLN
K1016.44008X40LM84018251340 16,90 PLN
K1016.44008X50LM84018251350 18,94 PLN
K1016.45010X25LM105022321725 14,80 PLN
K1016.45010X30LM105022321730 15,07 PLN
K1016.45010X40LM105022321740 15,35 PLN
K1016.45010X50LM105022321750 19,70 PLN
K1016.46312X30LM126326402130 19,32 PLN
K1016.46312X40LM126326402140 19,70 PLN
K1016.46312X50LM126326402150 20,42 PLN
K1016.46312X60LM126326402160 21,25 PLN
K1016.48016X30LM168035502530 33,06 PLN
K1016.48016X40LM168035502540 34,06 PLN
K1016.48016X50LM168035502550 35,11 PLN
K1016.48016X60LM168035502560 36,65 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl