Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Pokrętła krzyżowe z tworzywa sztucznego z możliwością wykrywania WZROKOWEGO z obsadzoną tuleją stalową
K1794

Pokrętła krzyżowe z tworzywa sztucznego z możliwością...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

Wywołaj/filtruj wszystkie artykuły
OpisOpis produktu:Elementy manipulacyjne z możliwością wykrywania wzrokowego są produkowane z granulatu z tworzywa sztucznego o barwie niebieskiej, zgodnego z FDA i UE10/2011.
Kolor zapewnia optycznie zauważalny kontrast między elementem obsługowym a innymi czynnikami i materiałami. W ten sposób można we wrażliwych obszarach produkcji, np. przy przetwarzaniu żywności, wykryć fragmenty tworzywa sztucznego elementów obsługowych z możliwością wykrywania wzrokowego i znacznie ograniczyć niebezpieczeństwo przerw w produkcji lub reklamacji.
Materiał:

Termoplast (poliamid wzmacniany włóknem szklanym), z możliwością wykrywania wzrokowego, zgodność z UE10/2011 i FDA.
Części stalowe stal nierdzewna 1.4404.

Wersja:Termoplast ultramaryna RAL 5002.
Części stalowe stal nierdzewna nieobrobione.
Wskazówka:Pokrętła krzyżowe z obsadzoną tuleją stalową w wersji z otworem gwintowanym nadają się w szczególności do połączeń z trzpieniem poprzecznym.Zastosowanie:- branża spożywcza
- branża farmaceutyczna
- branża opakowań
Zakres temperatury:-20°C do +100°C.Zalety:możliwość wykrywania wzrokowego.
Ultramaryna RAL 5002.
Materiały przystosowane do żywności.
Na zapytanie:Wykonania specjalne.Wskazówka dotycząca planu:
Forma K: tuleja gwintowana
Forma L: gwint zewnętrzny
Cechy szczególne:
Stal nierdzewna RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1794 Pokrętła krzyżowe z tworzywa sztucznego z możliwością wykrywania WZROKOWEGO z obsadzoną tuleją stalową 172 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Pokrętła krzyżowe z tworzywa sztucznego z możliwością wykrywania WZROKOWEGO z obsadzoną tuleją stalową

Pokrętła krzyżowe z tworzywa sztucznego z możliwością wykrywania WZROKOWEGO z obsadzoną tuleją stalową, forma K: tuleja gwintowana

Więcej informacji

Rysunki

Pokrętła krzyżowe z tworzywa sztucznego z możliwością wykrywania WZROKOWEGO z obsadzoną tuleją stalową, forma K: tuleja gwintowana

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaMateriał
komponentów
Powierzchnia
komponentów
Kolor
korpusu
DD1D2HH2H3TCADOsp.CenaZamów
K1794.1325053172Kstal nierdzewnaz połyskiemniebieski RAL 5002M5251018979 26,74 PLN
K1794.1332063172Kstal nierdzewnaz połyskiemniebieski RAL 5002M63213,522129,512 32,57 PLN
K1794.1340063172Kstal nierdzewnaz połyskiemniebieski RAL 5002M64013,526141012 40,67 PLN
K1794.1340083172Kstal nierdzewnaz połyskiemniebieski RAL 5002M84013,526141012 40,67 PLN
K1794.1350083172Kstal nierdzewnaz połyskiemniebieski RAL 5002M8501932181217 55,14 PLN
K1794.1350103172Kstal nierdzewnaz połyskiemniebieski RAL 5002M10501932181217 55,14 PLN

Pokrętła krzyżowe z tworzywa sztucznego z możliwością wykrywania WZROKOWEGO z obsadzoną tuleją stalową, forma L: gwint zewnętrzny

Więcej informacji

Rysunki

Pokrętła krzyżowe z tworzywa sztucznego z możliwością wykrywania WZROKOWEGO z obsadzoną tuleją stalową, forma L: gwint zewnętrzny

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaMateriał
komponentów
Powierzchnia
komponentów
Kolor
korpusu
DD1D2HH2H3LCADOsp.CenaZamów
K1794.1325053172X10Lstal nierdzewnaz połyskiemniebieski RAL 5002M52510189710 27,65 PLN
K1794.1325053172X15Lstal nierdzewnaz połyskiemniebieski RAL 5002M52510189715 27,65 PLN
K1794.1325053172X20Lstal nierdzewnaz połyskiemniebieski RAL 5002M52510189720 27,65 PLN
K1794.1332063172X10Lstal nierdzewnaz połyskiemniebieski RAL 5002M63213,522129,510 30,02 PLN
K1794.1332063172X15Lstal nierdzewnaz połyskiemniebieski RAL 5002M63213,522129,515 30,02 PLN
K1794.1332063172X20Lstal nierdzewnaz połyskiemniebieski RAL 5002M63213,522129,520 30,02 PLN
K1794.1332063172X25Lstal nierdzewnaz połyskiemniebieski RAL 5002M63213,522129,525 31,75 PLN
K1794.1332063172X30Lstal nierdzewnaz połyskiemniebieski RAL 5002M63213,522129,530 31,75 PLN
K1794.1340083172X15Lstal nierdzewnaz połyskiemniebieski RAL 5002M84013,526141015 37,80 PLN
K1794.1340083172X20Lstal nierdzewnaz połyskiemniebieski RAL 5002M84013,526141020 38,88 PLN
K1794.1340083172X25Lstal nierdzewnaz połyskiemniebieski RAL 5002M84013,526141025 39,64 PLN
K1794.1340083172X30Lstal nierdzewnaz połyskiemniebieski RAL 5002M84013,526141030 40,50 PLN
K1794.1340083172X40Lstal nierdzewnaz połyskiemniebieski RAL 5002M84013,526141040 42,23 PLN
K1794.1340083172X50Lstal nierdzewnaz połyskiemniebieski RAL 5002M84013,526141050 43,09 PLN
K1794.1350103172X20Lstal nierdzewnaz połyskiemniebieski RAL 5002M10501932181220 50,87 PLN
K1794.1350103172X25Lstal nierdzewnaz połyskiemniebieski RAL 5002M10501932181225 51,47 PLN
K1794.1350103172X30Lstal nierdzewnaz połyskiemniebieski RAL 5002M10501932181230 52,44 PLN
K1794.1350103172X40Lstal nierdzewnaz połyskiemniebieski RAL 5002M10501932181240 53,57 PLN
K1794.1350103172X50Lstal nierdzewnaz połyskiemniebieski RAL 5002M10501932181250 54,28 PLN
K1794.1350103172X60Lstal nierdzewnaz połyskiemniebieski RAL 5002M10501932181260 55,14 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl