Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Pokrętła gwiaździste podobne do DIN 6336, z aluminium
K0149

Pokrętła gwiaździste podobne do DIN 6336, z aluminium

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

Wywołaj/filtruj wszystkie artykuły
OpisMateriał:Aluminium.
Wkręt bez łba – stal nierdzewna 1.4305.
Trzpień poprzeczny – stal nierdzewna 1.4310.
Wersja:bębnowane lub szlifowane i polerowane.
Wkręt bez łba i trzpień poprzeczny niepowlekane.
Na zapytanie:Pokrętła gwiaździste jako półfabrykaty (niewyszlifowane).Wskazówka dotycząca planu:
Forma A: surówka
Forma B: otwór przelotowy
Forma C: otwór nieprzelotowy
Forma D: gwint i powiercenie
Forma E: otwór gwintowany nieprzelotowy
Forma L: z gwintem zewnętrznym
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0149 Pokrętła gwiaździste podobne do DIN 6336, z aluminium 179 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Pokrętła gwiaździste podobne do DIN 6336, z aluminium

Pokrętła gwiaździste podobne do DIN 6336, aluminium, typ A, półfabrykat

Więcej informacji

Rysunki

Pokrętła gwiaździste podobne do DIN 6336, aluminium, typ A, półfabrykat

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

FormaPowierzchnia
korpusu
D1D2HH3CADOsp.CenaZamów
K0149.14008Az bębnowaniem40142613 17,60 PLN
K0149.15010Az bębnowaniem50183417 22,91 PLN
K0149.16312Az bębnowaniem63204221 30,19 PLN
K0149.18016Az bębnowaniem80255225 43,33 PLN

Pokrętła gwiaździste podobne do DIN 6336, aluminium, typ B, otwór przelotowy

Więcej informacji

Rysunki

Pokrętła gwiaździste podobne do DIN 6336, aluminium, typ B, otwór przelotowy

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaPowierzchnia
korpusu
DD1D2HCADOsp.CenaZamów
K0149.240082Bpolerowany8401425 43,67 PLN
K0149.250102Bpolerowany10501832 53,38 PLN
K0149.263122Bpolerowany12632040 59,00 PLN
K0149.280162Bpolerowany16802550 88,70 PLN
K0149.24008Bz bębnowaniem8401425 25,61 PLN
K0149.25010Bz bębnowaniem10501832 32,02 PLN
K0149.26312Bz bębnowaniem12632040 40,63 PLN
K0149.28016Bz bębnowaniem16802550 53,38 PLN

Pokrętła gwiaździste podobne do DIN 6336, aluminium, typ C, otwór nieprzelotowy

Więcej informacji

Rysunki

Pokrętła gwiaździste podobne do DIN 6336, aluminium, typ C, otwór nieprzelotowy

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaPowierzchnia
korpusu
DD1D2HTT1CADOsp.CenaZamów
K0149.340082Cpolerowany84014251518 43,67 PLN
K0149.350102Cpolerowany105018321821 53,38 PLN
K0149.363122Cpolerowany126320402225 59,00 PLN
K0149.380162Cpolerowany168025502832 88,70 PLN
K0149.34008Cz bębnowaniem84014251518 25,61 PLN
K0149.35010Cz bębnowaniem105018321821 32,02 PLN
K0149.36312Cz bębnowaniem126320402225 40,63 PLN
K0149.38016Cz bębnowaniem168025502832 53,38 PLN

Pokrętła gwiaździste podobne do DIN 6336, aluminium, typ D, nawiercony gwint

Więcej informacji

Rysunki

Pokrętła gwiaździste podobne do DIN 6336, aluminium, typ D, nawiercony gwint

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaPowierzchnia
korpusu
DD1D2D6HTCADOsp.CenaZamów
K0149.440082DpolerowanyM840148,42512 43,67 PLN
K0149.450102DpolerowanyM10501810,53216 53,38 PLN
K0149.463122DpolerowanyM126320134020 59,00 PLN
K0149.480162DpolerowanyM168025175030 88,70 PLN
K0149.44008Dz bębnowaniemM840148,42512 25,61 PLN
K0149.45010Dz bębnowaniemM10501810,53216 32,02 PLN
K0149.46312Dz bębnowaniemM126320134020 40,63 PLN
K0149.48016Dz bębnowaniemM168025175030 53,38 PLN

Pokrętła gwiaździste podobne do DIN 6336, aluminium, typ E, otwór nieprzelotowy gwintowany

Więcej informacji

Rysunki

Pokrętła gwiaździste podobne do DIN 6336, aluminium, typ E, otwór nieprzelotowy gwintowany

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaPowierzchnia
korpusu
DD1D2HTT1CADOsp.CenaZamów
K0149.540082EpolerowanyM84014251518 43,67 PLN
K0149.550102EpolerowanyM105018321821 53,38 PLN
K0149.563122EpolerowanyM126320402225 59,00 PLN
K0149.580162EpolerowanyM168025502832 88,70 PLN
K0149.54008Ez bębnowaniemM84014251518 25,61 PLN
K0149.55010Ez bębnowaniemM105018321821 32,02 PLN
K0149.56312Ez bębnowaniemM126320402225 40,63 PLN
K0149.58016Ez bębnowaniemM168025502832 53,38 PLN

Pokrętła gwiaździste podobne do DIN 6336, aluminium, typ L, z gwintem zewnętrznym

Więcej informacji

Rysunki

Pokrętła gwiaździste podobne do DIN 6336, aluminium, typ L, z gwintem zewnętrznym

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaPowierzchnia
korpusu
DD1

D2HLCADOsp.CenaZamów
K0149.64008X20Lz bębnowaniemM840142520 44,77 PLN
K0149.64008X25Lz bębnowaniemM840142525 45,71 PLN
K0149.64008X30Lz bębnowaniemM840142530 45,98 PLN
K0149.64008X40Lz bębnowaniemM840142540 46,86 PLN
K0149.65010X25Lz bębnowaniemM1050183225 53,21 PLN
K0149.65010X30Lz bębnowaniemM1050183230 54,26 PLN
K0149.65010X40Lz bębnowaniemM1050183240 55,42 PLN
K0149.65010X50Lz bębnowaniemM1050183250 56,24 PLN
K0149.66312X30Lz bębnowaniemM1263204030 67,18 PLN
K0149.66312X40Lz bębnowaniemM1263204040 67,96 PLN
K0149.66312X50Lz bębnowaniemM1263204050 70,66 PLN
K0149.66312X60Lz bębnowaniemM1263204060 71,98 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl