Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Nakrętki radełkowane płaskie stal i stal nierdzewna DIN 467
K0144

Nakrętki radełkowane płaskie stal i stal nierdzewna DIN 467

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal.
Stal nierdzewna 1.4305.
Wersja:Stal oksydowana.
Stal nierdzewna niepowlekana.
Wskazówka:Płaskie nakrętki radełkowane M12 nie są przewidziane w urzędowym arkuszu norm.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0144 Nakrętki radełkowane płaskie stal i stal nierdzewna DIN 467 195 kB

Rysunki

Nakrętki radełkowane płaskie stal i stal nierdzewna DIN 467

Przegląd artykułów (skompresowany)

Wybór/filtr artykułów
Nr Zamówienia

Materiał
korpusu
DD1D3HKCADOsp.CenaZamów
K0144.04stal automatowaM416843,5 1,82 PLN
K0144.05stal automatowaM5201054 2,21 PLN
K0144.06stal automatowaM6241265 2,82 PLN
K0144.08stal automatowaM8301686 4,91 PLN
K0144.10stal automatowaM103620108 7,51 PLN
K0144.12stal automatowaM123620108 9,22 PLN
K0144.042stal nierdzewnaM416843,5 4,76 PLN
K0144.052stal nierdzewnaM5201054 5,39 PLN
K0144.062stal nierdzewnaM6241265 6,93 PLN
K0144.082stal nierdzewnaM8301686 11,21 PLN
K0144.102stal nierdzewnaM103620108 17,78 PLN
K0144.122stal nierdzewnaM123620108 23,44 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl