Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Pokrętła radełkowane, forma A, bez skali
K0248_A

Pokrętła radełkowane, forma A, bez skali

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Termoplast czarnoszary.
Tuleja ze stali.
Wersja:Tulejka pasywowana na niebiesko.Wskazówka:Dostępne w wersji bez skali, z kreską podziałową lub też ze skalą o 20 działkach i 10 cyfrach.

Δ W tym miejscu wstawić wybrany kolor zaślepki. Czarnoszary kolor zaślepki nie wymaga podawania kodu.
Na zapytanie:Skalowanie specjalne.Wskazówka dotycząca planu:
Forma A: bez skalowania
Forma B: z oznaczeniem kreskowym
Forma C: ze skalowaniem standardowym

1) Trzpień gwintowany do mocowania
Cechy szczególne:
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0248_A Pokrętła radełkowane, forma A, bez skali 234 kB

Rysunki

Pokrętła radełkowane, forma A, bez skali

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaKolor
pokrywy
DD1D2D3D4HH1H2TCADOsp.CenaZamów
K0248.1105Aciemnoszary RAL 70215211919M32210,5510 22,06 PLN
K0248.11051Apomarańczowy RAL 20045211919M32210,5510 22,06 PLN
K0248.11052Azielony sygnałowy RAL 60325211919M32210,5510 22,06 PLN
K0248.11053Aniebieski RAL 50175211919M32210,5510 22,06 PLN
K0248.11055Ajasnoszary RAL 70355211919M32210,5510 22,06 PLN
K0248.11056Aczerwony RAL 30205211919M32210,5510 22,06 PLN
K0248.11057Ażółty RAL 10215211919M32210,5510 22,06 PLN
K0248.1206Aciemnoszary RAL 70216262323M32612610 23,28 PLN
K0248.12061Apomarańczowy RAL 20046262323M32612610 23,28 PLN
K0248.12062Azielony sygnałowy RAL 60326262323M32612610 23,28 PLN
K0248.12063Aniebieski RAL 50176262323M32612610 23,28 PLN
K0248.12065Ajasnoszary RAL 70356262323M32612610 23,28 PLN
K0248.12066Aczerwony RAL 30206262323M32612610 23,28 PLN
K0248.12067Ażółty RAL 10216262323M32612610 23,28 PLN
K0248.1308Aciemnoszary RAL 70218343131M43617,5714 27,30 PLN
K0248.13081Apomarańczowy RAL 20048343131M43617,5714 27,30 PLN
K0248.13082Azielony sygnałowy RAL 60328343131M43617,5714 27,30 PLN
K0248.13083Aniebieski RAL 50178343131M43617,5714 27,30 PLN
K0248.13085Ajasnoszary RAL 70358343131M43617,5714 27,30 PLN
K0248.13086Aczerwony RAL 30208343131M43617,5714 27,30 PLN
K0248.13087Ażółty RAL 10218343131M43617,5714 27,30 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl