Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Śruby radełkowane wysokie  stal i stal nierdzewna DIN 464
K0140

Śruby radełkowane wysokie stal i stal nierdzewna DIN 464

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal.
Stal nierdzewna 1.4305.
Wersja:Stal automatowa, oksydowana.
Stal nierdzewna niepowlekana.
Wskazówka:* Śruba radełkowana tej długości dostarczana jest z trzpieniem (nie ma podcięcia gwintu).Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0140 Śruby radełkowane wysokie stal i stal nierdzewna DIN 464 240 kB

Rysunki

Śruby radełkowane wysokie  stal i stal nierdzewna DIN 464

Przegląd artykułów (skompresowany)

Wybór/filtr artykułów
Nr ZamówieniaMateriał
korpusu
DD1D3HKLCADOsp.CenaZamów
K0140.04X10stal automatowaM41689,53,510 4,60 PLN
K0140.04X16stal automatowaM41689,53,516 5,29 PLN
K0140.04X20stal automatowaM41689,53,520* 6,08 PLN
K0140.05X10stal automatowaM5201011,5410 5,72 PLN
K0140.05X16stal automatowaM5201011,5416 6,14 PLN
K0140.05X20stal automatowaM5201011,5420* 6,72 PLN
K0140.06X10stal automatowaM6241215510 7,25 PLN
K0140.06X16stal automatowaM6241215516 8,10 PLN
K0140.06X20stal automatowaM6241215520 8,83 PLN
K0140.06X25stal automatowaM6241215525* 9,58 PLN
K0140.08X16stal automatowaM8301618616 11,32 PLN
K0140.08X20stal automatowaM8301618620 12,11 PLN
K0140.08X25stal automatowaM8301618625 13,49 PLN
K0140.08X30stal automatowaM8301618630* 15,97 PLN
K0140.10X20stal automatowaM10362023820 17,30 PLN
K0140.10X25stal automatowaM10362023825 18,78 PLN
K0140.10X30stal automatowaM10362023830 19,57 PLN
K0140.10X40stal automatowaM10362023840* 22,38 PLN
K0140.042X10stal nierdzewnaM41689,53,510 9,84 PLN
K0140.042X16stal nierdzewnaM41689,53,516 11,05 PLN
K0140.042X20stal nierdzewnaM41689,53,520* 12,59 PLN
K0140.052X10stal nierdzewnaM5201011,5410 11,80 PLN
K0140.052X16stal nierdzewnaM5201011,5416 12,90 PLN
K0140.052X20stal nierdzewnaM5201011,5420* 14,18 PLN
K0140.062X10stal nierdzewnaM6241215510 15,34 PLN
K0140.062X16stal nierdzewnaM6241215516 16,66 PLN
K0140.062X20stal nierdzewnaM6241215520 18,41 PLN
K0140.062X25stal nierdzewnaM6241215525* 19,94 PLN
K0140.082X16stal nierdzewnaM8301618616 23,81 PLN
K0140.082X20stal nierdzewnaM8301618620 25,50 PLN
K0140.082X25stal nierdzewnaM8301618625 27,98 PLN
K0140.082X30stal nierdzewnaM8301618630* 30,42 PLN
K0140.102X20stal nierdzewnaM10362023820 36,08 PLN
K0140.102X25stal nierdzewnaM10362023825 39,31 PLN
K0140.102X30stal nierdzewnaM10362023830 42,69 PLN
K0140.102X40stal nierdzewnaM10362023840* 54,17 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl