Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Pokrętło trójkątne ergonomiczne
K0785

Pokrętło trójkątne ergonomiczne

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

Wywołaj/filtruj wszystkie artykuły
OpisMateriał:Komponent twardy z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym.
Komponent miękki z termoplastycznego elastomeru.
Tuleja lub trzpień gwintowany ze stali o klasie wytrzymałości 5.8 lub stali nierdzewnej 1.4305.
Wersja:Stal pasywowana na niebiesko.
Stal nierdzewna z połyskiem.
Wskazówka:Seryjnie wykonywane są w kombinacji kolorów:
ciemnoszary RAL 7021 (komponent twardy)
oraz ciemnoszary RAL 7021 (komponent miękki).
Na zapytanie:Dodatkowe wersje.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0785 Pokrętło trójkątne ergonomiczne 148 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Pokrętło trójkątne ergonomiczne

Pokrętło trójkątne ergonomiczne z gwintem wewnętrznym

Więcej informacji

Rysunki

Pokrętło trójkątne ergonomiczne z gwintem wewnętrznym

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaMateriał
komponentów
D

D1D2HH1TCADOsp.CenaZamów
K0785.8008KstalM88026371017 23,46 PLN
K0785.8010KstalM108026371017 23,46 PLN
K0785.8012KstalM128026371017 23,46 PLN
K0785.08008Kstal nierdzewnaM88026371017 26,88 PLN
K0785.08010Kstal nierdzewnaM108026371017 26,88 PLN
K0785.08012Kstal nierdzewnaM128026371017 26,88 PLN

Pokrętło trójkątne ergonomiczne z gwintem zewnętrznym

Więcej informacji

Rysunki

Pokrętło trójkątne ergonomiczne z gwintem zewnętrznym

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaMateriał
komponentów
DD1D2HH1LCADOsp.CenaZamów
K0785.8008X20LstalM88026371020 33,12 PLN
K0785.8008X25LstalM88026371025 33,12 PLN
K0785.8008X30LstalM88026371030 34,16 PLN
K0785.8008X40LstalM88026371040 34,16 PLN
K0785.8010X30LstalM108026371030 35,11 PLN
K0785.8010X40LstalM108026371040 35,11 PLN
K0785.8010X50LstalM108026371050 35,11 PLN
K0785.8012X30LstalM128026371030 35,11 PLN
K0785.8012X40LstalM128026371040 37,04 PLN
K0785.8012X50LstalM128026371050 37,04 PLN
K0785.8012X60LstalM128026371060 37,04 PLN
K0785.08008X20Lstal nierdzewnaM88026371020 37,64 PLN
K0785.08008X25Lstal nierdzewnaM88026371025 37,64 PLN
K0785.08008X30Lstal nierdzewnaM88026371030 39,64 PLN
K0785.08008X40Lstal nierdzewnaM88026371040 39,64 PLN
K0785.08010X30Lstal nierdzewnaM108026371030 40,51 PLN
K0785.08010X40Lstal nierdzewnaM108026371040 40,51 PLN
K0785.08010X50Lstal nierdzewnaM108026371050 40,51 PLN
K0785.08012X30Lstal nierdzewnaM128026371030 40,51 PLN
K0785.08012X40Lstal nierdzewnaM128026371040 42,89 PLN
K0785.08012X50Lstal nierdzewnaM128026371050 42,89 PLN
K0785.08012X60Lstal nierdzewnaM128026371060 42,89 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl