Nr Zamówienia | Forma | Rodzaj gwintu | A | B | D | D3 | H | H1 | T | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1871.16506 | K | gwint wewnętrzny | 65,1 | 14,6 | M6 | 18 | 37 | 22,9 | 9 | | | 21,01 PLN | | K1871.16508 | K | gwint wewnętrzny | 65,1 | 14,6 | M8 | 18 | 37 | 22,9 | 12 | | | 21,49 PLN | | K1871.17508 | K | gwint wewnętrzny | 75,1 | 18,4 | M8 | 22 | 41,2 | 25,2 | 12 | | | 22,36 PLN | | K1871.17510 | K | gwint wewnętrzny | 75,1 | 18,4 | M10 | 22 | 41,2 | 25,2 | 15 | | | 23,33 PLN | | K1871.18510 | K | gwint wewnętrzny | 85,2 | 19,6 | M10 | 24 | 44,8 | 26,5 | 15 | | | 23,98 PLN | | K1871.18512 | K | gwint wewnętrzny | 85,2 | 19,6 | M12 | 24 | 44,8 | 26,5 | 18 | | | 25,06 PLN | |
|
Nr Zamówienia | Forma | Rodzaj gwintu | A | B | D | D3 | H | H1 | L | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1871.26506X20 | L | gwint zewnętrzny | 65,1 | 14,6 | M6 | 18 | 37 | 22,9 | 20 | | | 22,25 PLN | | K1871.26506X25 | L | gwint zewnętrzny | 65,1 | 14,6 | M6 | 18 | 37 | 22,9 | 25 | | | 23,44 PLN | | K1871.26506X30 | L | gwint zewnętrzny | 65,1 | 14,6 | M6 | 18 | 37 | 22,9 | 30 | | | 23,54 PLN | | K1871.26506X40 | L | gwint zewnętrzny | 65,1 | 14,6 | M6 | 18 | 37 | 22,9 | 40 | | | 23,71 PLN | | K1871.26508X20 | L | gwint zewnętrzny | 65,1 | 14,6 | M8 | 18 | 37 | 22,9 | 20 | | | 21,01 PLN | | K1871.26508X25 | L | gwint zewnętrzny | 65,1 | 14,6 | M8 | 18 | 37 | 22,9 | 25 | | | 21,88 PLN | | K1871.26508X30 | L | gwint zewnętrzny | 65,1 | 14,6 | M8 | 18 | 37 | 22,9 | 30 | | | 23,87 PLN | | K1871.26508X40 | L | gwint zewnętrzny | 65,1 | 14,6 | M8 | 18 | 37 | 22,9 | 40 | | | 24,68 PLN | | K1871.27508X20 | L | gwint zewnętrzny | 75,1 | 18,4 | M8 | 22 | 41,2 | 25,2 | 20 | | | 21,88 PLN | | K1871.27508X25 | L | gwint zewnętrzny | 75,1 | 18,4 | M8 | 22 | 41,2 | 25,2 | 25 | | | 22,74 PLN | | K1871.27508X30 | L | gwint zewnętrzny | 75,1 | 18,4 | M8 | 22 | 41,2 | 25,2 | 30 | | | 24,58 PLN | | K1871.27508X40 | L | gwint zewnętrzny | 75,1 | 18,4 | M8 | 22 | 41,2 | 25,2 | 40 | | | 25,60 PLN | | K1871.27510X30 | L | gwint zewnętrzny | 75,1 | 18,4 | M10 | 22 | 41,2 | 25,2 | 30 | | | 24,68 PLN | | K1871.27510X40 | L | gwint zewnętrzny | 75,1 | 18,4 | M10 | 22 | 41,2 | 25,2 | 40 | | | 24,95 PLN | | K1871.27510X50 | L | gwint zewnętrzny | 75,1 | 18,4 | M10 | 22 | 41,2 | 25,2 | 50 | | | 25,98 PLN | | K1871.28510X30 | L | gwint zewnętrzny | 85,2 | 19,6 | M10 | 24 | 44,8 | 26,5 | 30 | | | 25,27 PLN | | K1871.28510X40 | L | gwint zewnętrzny | 85,2 | 19,6 | M10 | 24 | 44,8 | 26,5 | 40 | | | 25,60 PLN | | K1871.28510X50 | L | gwint zewnętrzny | 85,2 | 19,6 | M10 | 24 | 44,8 | 26,5 | 50 | | | 26,68 PLN | | K1871.28512X30 | L | gwint zewnętrzny | 85,2 | 19,6 | M12 | 24 | 44,8 | 26,5 | 30 | | | 25,81 PLN | | K1871.28512X40 | L | gwint zewnętrzny | 85,2 | 19,6 | M12 | 24 | 44,8 | 26,5 | 40 | | | 26,89 PLN | | K1871.28512X50 | L | gwint zewnętrzny | 85,2 | 19,6 | M12 | 24 | 44,8 | 26,5 | 50 | | | 27,82 PLN | |
|