Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Dwustronna płyta mocująca pionowa z żeliwa szarego z siatką otworów
K0803

Dwustronna płyta mocująca pionowa z żeliwa szarego z siatką...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:GJL 300.Wersja:Powierzchnie podporowe i mocujące wykonane precyzyjnie.Wskazówka:Odstęp rastrowy 50 ±0,02 mm.
Kolumny mocujące z siatką otworów są wykorzystywane w poziomych centrach obróbkowych.
Otwory rastrowe opisane znakami alfanumerycznymi gwarantują zdefiniowane rozmieszczenie elementów mocujących na wypadek konieczności jego odtworzenia.
Kolumny mocujące są przystosowane do stołów maszynowych obrabiarek zgodnych z DIN 55201 oraz JIS6337-1980.
Kołki ustalające do pozycjonowania palet na stołach maszynowych zgodnych z DIN 55201 należy zamówić osobno.
Zaślepki ochronne do zabezpieczania otworów rastrowych należy zamówić osobno.
Dostawa obejmuje również śruby z uchem transportowym.
Inne wymiary na zapytanie.
Wskazówka dotycząca planu:
1) Siatka otworów
2) Otwór przelotowy dla śruby z łbem walcowym DIN 912 (D3/D4)
Cechy szczególne:
RoHS

Rysunki

Dwustronna płyta mocująca pionowa z żeliwa szarego z siatką otworów
Dwustronna płyta mocująca pionowa z żeliwa szarego z siatką otworów

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaLHH1D

D1D2D3D4D5H3L1L2L3L4L5L6L7L8L11Liczba
otworów
M.T.P.
NL=Liczba
w kierunku
wzdłużnym
NB=Liczba
w kierunku
poprzecznym
CADOsp.CenaZamów
K0803.2120300503005005012M1220M12M10M121580250200-15010040-09657 12 785,85 PLN
K0803.2120400504005005012M1220M16M12M161815032030020020015055-2512877 15 001,88 PLN
K0803.2120400654006505012M1220M16M12M161815032030020020015055-25176710 20 742,75 PLN
K0803.2120500605006005012M1220M16M12M1618200400200-25020075-2520099 21 645,23 PLN
K0803.2120500755007505012M1220M16M12M1618200400200-25020075-25260912 29 299,73 PLN
K0803.2120630706307005012M1225M16M16M1618250500400-315200100-252881111 31 411,80 PLN
K0803.2120630856308505012M1225M16M16M1618250500400-315200100-253601114 41 986,35 PLN
K0803.2120800808008005012M1225M16M16M1618300640600400400300135-254201413 43 295,18 PLN
K0803.21208010080010005012M1225M16M16M1618300640600400400300135-255401417 59 705,10 PLN
K0803.212100100100010005512M1225M20M20M1618350800600200500400165400256841817 72 089,33 PLN
K0803.212100125100012505512M1225M20M20M1618350800600200500400165400258741822 88 603,20 PLN
K0803.2160300503005005016M1620M12M10M121580250200-15010040-09657 12 785,85 PLN
K0803.2160400504005005016M1620M16M12M161815032030020020015055-2512877 15 205,05 PLN
K0803.2160400654006505016M1620M16M12M161815032030020020015055-25176710 21 144,38 PLN
K0803.2160500605006005016M1620M16M12M1618200400200-25020075-2520099 22 051,58 PLN
K0803.2160500755007505016M1620M16M12M1618200400200-25020075-25260912 29 904,53 PLN
K0803.2160630706307005016M1625M16M16M1618250500400-315200100-252881111 32 016,60 PLN
K0803.2160630856308505016M1625M16M16M1618250500400-315200100-253601114 42 591,15 PLN
K0803.2160800808008005016M1625M16M16M1618300640600400400300135-254201413 44 098,43 PLN
K0803.21608010080010005016M1625M16M16M1618300640600400400300135-255401417 60 810,75 PLN
K0803.216100100100010005516M1625M20M20M1618350800600200500400165400256841817 73 398,15 PLN
K0803.216100125100012505516M1625M20M20M1618350800600200500400165400258741822 90 110,48 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl