Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Płyty bazowe z żeliwa szarego okrągłe z rowkami teowymi
K1532

Płyty bazowe z żeliwa szarego okrągłe z rowkami teowymi

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:GJL 300.Wersja:Powierzchnie bazowe i mocujące szlifowane.Wskazówka:Płyty bazowe okrągłe z rowkami teowymi są wykorzystywane do montowania przyrządów modułowych. Te płyty podstawowe są pozycjonowane i mocowane bezpośrednio na stołach maszynowych.
Dokładne odstępy między rowkami w kierunku wzdłużnym i poprzecznym gwarantują bardzo dużą powtarzalność mocowań.
Otwory kierunkowe służą do wyrównywania płyty bazowej na stole maszynowym.
Kołki ustalające do pozycjonowania płyt bazowych należy zamówić osobno.
Dostawa obejmuje również śruby z uchem transportowym i nakrętkami do rowków teowych.
Inne wymiary na zapytanie.
Na zapytanie:pozostałe wymiary.Wskazówka dotycząca planu:
1) Otwór przelotowy dla śruby z łbem walcowym DIN 912 (D4)
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1532 Płyty bazowe z żeliwa szarego okrągłe z rowkami teowymi 221 kB
 Wskazówka techniczna dotycząca pozycjonowania płyt bazowych 1,9 MB

Rysunki

Płyty bazowe z żeliwa szarego okrągłe z rowkami teowymi

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaD2H

H4D4L2L6L9BN=Szerokość
rowka
NL=Liczba
w kierunku
wzdłużnym
NB=Liczba
w kierunku
poprzecznym
CADOsp.CenaZamów
K1532.314300503005023M12150250751422 4 424,28 PLN
K1532.314400504005023M12250350751444 7 307,79 PLN
K1532.318500655006530M163004501001844 9 983,61 PLN
K1532.318600656006530M164005501001844 15 436,68 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl