Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Płyty wymienne z żeliwa szarego z siatką otworów
K0801

Płyty wymienne z żeliwa szarego z siatką otworów

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:GJL 300.Wersja:Powierzchnia mocująca szlifowana.Wskazówka:Płyty wymienne z siatką otworów oraz płyta mocująca pionowa są dwustronne. Płyty wymienne są obustronnie pozycjonowane i mocowane na płycie mocującej pionowej. Pozwala to na racjonalną wymianę przyrządów mocujących.
Otwory rastrowe opisane znakami alfanumerycznymi gwarantują zdefiniowane rozmieszczenie elementów mocujących na wypadek konieczności jego odtworzenia.
Zaślepki ochronne do zabezpieczania otworów rastrowych należy zamówić osobno.
Wskazówka dotycząca planu:
1) Siatka otworów
2) Otwór przelotowy dla śruby z łbem walcowym DIN 912, M16
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0801 Płyty wymienne z żeliwa szarego z siatką otworów 227 kB
 Wskazówka techniczna – Siatka otworów M.T.P. M12 57 kB

Rysunki

Płyty wymienne z żeliwa szarego z siatką otworów

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaL

HDD1H2H3L2N1=Liczba
otworów
NL=Liczba
w kierunku
wzdłużnym
NB=Liczba
w kierunku
poprzecznym
LIczba otworów
do umocowania
CADOsp.CenaZamów
K0801.21240404004012M1237037035058775 6 676,43 PLN
K0801.21250505004012M1247047045094997 9 431,10 PLN
K0801.21263636304012M1258560058013811117 13 352,85 PLN
K0801.21280808005012M1277077075025015157 22 892,63 PLN
K0801.21640404004016M1637037035058775 6 785,10 PLN
K0801.21650505004016M1647047045090997 9 643,73 PLN
K0801.21663636304016M1658560058013811117 13 669,43 PLN
K0801.21680808005016M1677077075024615157 23 421,83 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl