Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Kolumna mocująca z żeliwa szarego ze wstępnie obrobionymi powierzchniami mocowania
K0805

Kolumna mocująca z żeliwa szarego ze wstępnie obrobionymi...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:GJL 300.Wersja:Powierzchnie podporowe i mocujące wykonane precyzyjnie.
Powierzchnie mocujące poddane obróbce wstępnej na wymiar 0,5 mm.
Wskazówka:Kolumny mocujące ze wstępnie obrobionymi powierzchniami mocowania umożliwiają szybkie i ekonomiczne wykonywanie korpusów podstawowych z niestandardową siatką otworów lub otworami o indywidualnym układzie. Podstawa jest już przystosowana do zamontowania na stole maszynowym. Cztery powierzchnie mocowania mogą zostać poddane przez klienta obróbce w celu dostosowania na wymiar. Kolumny mocujące są przystosowane do stołów maszynowych obrabiarek zgodnych z DIN55201 oraz JIS6337-1980.
Kołki ustalające do pozycjonowania palet na stołach maszynowych zgodnych z DIN 55201 należy zamówić osobno.
Dostawa obejmuje również śruby z uchem transportowym.
Inne wymiary na zapytanie.
Wskazówka dotycząca planu:
1) Otwór przelotowy dla śruby z łbem walcowym DIN 912 (D3/D4)
Cechy szczególne:
RoHS

Rysunki

Kolumna mocująca z żeliwa szarego ze wstępnie obrobionymi powierzchniami mocowania
Kolumna mocująca z żeliwa szarego ze wstępnie obrobionymi powierzchniami mocowania

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaLHH1D2

D3D4D5H3L1L2L3L4L5L6L7L11CADOsp.CenaZamów
K0805.1000300503005005020M12M10M1215151250200-150100400 8 056,13 PLN
K0805.1000400504005005020M16M12M16182513203002002001505525 9 865,80 PLN
K0805.1000400654006505020M16M12M16182513203002002001505525 12 686,63 PLN
K0805.1000500605006005020M16M12M1618301400200-2502007525 14 198,63 PLN
K0805.1000500755007505020M16M12M1618301400200-2502007525 17 113,95 PLN
K0805.1000630706307005025M16M16M1618351500400-31520010025 20 336,40 PLN
K0805.1000630856308505025M16M16M1618351500400-31520010025 22 954,05 PLN
K0805.1000800808008005025M16M16M161850164060040040030013525 30 206,93 PLN
K0805.10008010080010005025M16M16M161850164060040040030013525 35 744,63 PLN
K0805.100100100100010005525M20M20M1618601800200-50040016525 48 426,53 PLN
K0805.100100125100012505525M20M20M1618601800200-50040016525 58 698,68 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl