Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Palety z żeliwa szarego z rowkami teowymi
K0806

Palety z żeliwa szarego z rowkami teowymi

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:GJL 300.Wersja:Powierzchnie bazowe i mocujące szlifowane.Wskazówka:Palety z rowkami teowymi są wykorzystywane do montowania przyrządów modułowych. Te palety są pozycjonowane i mocowane bezpośrednio na stołach maszynowych.
Dokładne odstępy między rowkami w kierunku wzdłużnym i poprzecznym gwarantują bardzo dużą powtarzalność mocowań. Palety są przystosowane do stołów maszynowych obrabiarek zgodnych z DIN 55201 oraz stołów maszynowych zgodnych z JIS6337-1980.
Kołki pozycjonujące do ustalania palet na stołach maszynowych zgodnych z DIN 55201 należy zamówić osobno.
Dostawa obejmuje również śruby z uchem transportowym i nakrętkami do rowków teowych.
Inne wymiary na zapytanie.
Wskazówka dotycząca planu:
1) Otwór przelotowy dla śruby z łbem walcowym DIN 912 (D3/D4)
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0806 Palety z żeliwa szarego z rowkami teowymi 324 kB
 Wskazówka techniczna dotycząca pozycjonowania płyt bazowych 1,9 MB

Rysunki

Palety z żeliwa szarego z rowkami teowymi
Palety z żeliwa szarego z rowkami teowymi

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaLH

H4D3D4L2L3L4L5L6L7L9L10BN=Szerokość
rowka
NL=Liczba
w kierunku
wzdłużnym
NB=Liczba
w kierunku
poprzecznym
CADOsp.CenaZamów
K0806.31440404006023M16M123203002002001505580-1444 7 952,18 PLN
K0806.31450505006023M16M12400200-25020075100-1444 10 470,60 PLN
K0806.31463636306023M16M16500400200315200100125-1444 14 297,85 PLN
K0806.31480808006023M16M166406004004003001351603201444 20 841,98 PLN
K0806.31840404007530M16M123203002002001505580-1844 8 254,58 PLN
K0806.31850505007530M16M12400200-25020075100-1844 10 872,23 PLN
K0806.31863636307530M16M16500400200315200100125-1844 15 001,88 PLN
K0806.31880808007530M16M166406004004003001351603201844 21 645,23 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl