Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Kolumna mocująca z żeliwa szarego z siatką otworów
K0805

Kolumna mocująca z żeliwa szarego z siatką otworów

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:GJL 300.Wersja:Powierzchnie podporowe i mocujące wykonane precyzyjnie.Wskazówka:Odstęp rastrowy 50 ±0,02 mm.
Kolumny mocujące z siatką otworów są wykorzystywane w poziomych centrach obróbkowych.
Otwory rastrowe opisane znakami alfanumerycznymi gwarantują zdefiniowane rozmieszczenie elementów mocujących na wypadek konieczności jego odtworzenia.
Kolumny mocujące są przystosowane do stołów maszynowych obrabiarek zgodnych z DIN 55201 oraz JIS6337-1980.
Kołki ustalające do pozycjonowania palet na stołach maszynowych zgodnych z DIN 55201 należy zamówić osobno.
Zaślepki ochronne do zabezpieczania otworów rastrowych należy zamówić osobno.
Dostawa obejmuje również śruby z uchem transportowym.
Inne wymiary na zapytanie.
Wskazówka dotycząca planu:
1) Siatka otworów
2) Otwór przelotowy dla śruby z łbem walcowym DIN 912 (D3/D4)
Cechy szczególne:
RoHS

Rysunki

Kolumna mocująca z żeliwa szarego z siatką otworów
Kolumna mocująca z żeliwa szarego z siatką otworów

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaLHH1D

D1D2D3D4D5H3L1L2L3L4L5L6L7L11Liczba
otworów
M.T.P.
NL=Liczba
w kierunku
wzdłużnym
NB=Liczba
w kierunku
poprzecznym
CADOsp.CenaZamów
K0805.2120300503005005012M1220M12M10M1215150250200-1501004006417 10 569,83 PLN
K0805.2120400504005005012M1220M16M12M1618250320300200200150552512837 15 001,88 PLN
K0805.2120400654006505012M1220M16M12M16182503203002002001505525176310 20 841,98 PLN
K0805.2120500605006005012M1220M16M12M1618300400200-250200752520049 21 749,18 PLN
K0805.2120500755007505012M1220M16M12M1618300400200-2502007525260412 28 997,33 PLN
K0805.2120630706307005012M1225M16M16M1618350500400-31520010025288511 30 206,93 PLN
K0805.2120630856308505012M1225M16M16M1618350500400-31520010025360514 41 178,38 PLN
K0805.2120800808008005012M1225M16M16M161850064060040040030013525504813 46 215,23 PLN
K0805.21208010080010005012M1225M16M16M161850064060040040030013525648817 64 033,20 PLN
K0805.212100100100010005512M1225M20M20M1618600800200-500400165257921017 75 510,23 PLN
K0805.212100125100012505512M1225M20M20M1618600800200-5004001652510121022 93 233,70 PLN
K0805.2160300503005005016M1620M12M10M1215150250200-1501004006417 11 278,58 PLN
K0805.2160400504005005016M1620M16M12M1618250320300200200150552512837 15 205,05 PLN
K0805.2160400654006505016M1620M16M12M16182503203002002001505525176310 21 243,60 PLN
K0805.2160500605006005016M1620M16M12M1618300400200-250200752520049 22 150,80 PLN
K0805.2160500755007505016M1620M16M12M1618300400200-2502007525260412 29 498,18 PLN
K0805.2160630706307005016M1625M16M16M1618350500400-31520010025288511 30 707,78 PLN
K0805.2160630856308505016M1625M16M16M1618350500400-31520010025360514 41 986,35 PLN
K0805.2160800808008005016M1625M16M16M161850064060040040030013525504813 47 320,88 PLN
K0805.21608010080010005016M1625M16M16M161850064060040040030013525648817 65 445,98 PLN
K0805.216100100100010005516M1625M20M20M1618600800200-500400165257921017 77 022,23 PLN
K0805.216100125100012505516M1625M20M20M1618600800200-5004001652510121022 94 844,93 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl