Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Dwustronna płyta mocująca z żeliwa szarego, z rowkami teowymi
K0803

Dwustronna płyta mocująca z żeliwa szarego, z rowkami teowymi

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:GJL 300.Wersja:Powierzchnie podporowe i mocujące wykonane precyzyjnie.Wskazówka:Kolumny mocujące z rowkami teowymi są wykorzystywane do montowania przyrządów modułowych w maszynach poziomych.
Dokładne odstępy między rowkami w kierunku wzdłużnym i poprzecznym gwarantują bardzo dużą powtarzalność mocowań.
Kolumny mocujące są przystosowane do stołów maszynowych obrabiarek zgodnych z DIN 55201 oraz JIS6337-1980.
Kołki ustalające do pozycjonowania palet na stołach maszynowych zgodnych z DIN 55201 należy zamówić osobno.
Dostawa obejmuje również śruby z uchem transportowym.
Inne wymiary na zapytanie.
Wskazówka dotycząca planu:
1) Otwór przelotowy dla śruby z łbem walcowym DIN 912 (D3/D4)
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0803 Dwustronna płyta mocująca z żeliwa szarego, z rowkami teowymi 359 kB
 Wskazówka techniczna dotycząca pozycjonowania płyt bazowych 1,9 MB

Rysunki

Dwustronna płyta mocująca z żeliwa szarego, z rowkami teowymi
Dwustronna płyta mocująca z żeliwa szarego, z rowkami teowymi

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaLHH4H1D2

D3D4D5H3L1L2L3L4L5L6L7L8L9L11BN=Szerokość
rowka
NB=Liczba
w kierunku
poprzecznym
CADOsp.CenaZamów
K0803.314040050400500235020M16M12M161815032030020020015055-10025143 14 094,68 PLN
K0803.314040065400650235020M16M12M161815032030020020015055-10025144 18 725,18 PLN
K0803.314050060500600235020M16M12M1618200400200-25020075-10025144 21 446,78 PLN
K0803.314050075500750235020M16M12M1618200400200-25020075-10025145 26 176,50 PLN
K0803.314063070630700235025M16M16M1618250500400-315200100-12525144 30 405,38 PLN
K0803.314063085630850235025M16M16M1618250500400-315200100-12525145 36 647,10 PLN
K0803.314080080800800235025M16M16M1618300640600400400300135-15025144 40 474,35 PLN
K0803.3140801008001000235025M16M16M1618300640600400400300135-15025145 50 642,55 PLN
K0803.31410010010001000235525M20M20M161835080060020050040016540016025145 63 532,35 PLN
K0803.31410012510001250235525M20M20M161835080060020050040016540016025146 73 601,33 PLN
K0803.318040050400500305020M16M12M161815032030020020015055-10025183 14 094,68 PLN
K0803.318040065400650305020M16M12M161815032030020020015055-10025184 18 725,18 PLN
K0803.318050060500600305020M16M12M1618200400200-25020075-10025184 21 446,78 PLN
K0803.318050075500750305020M16M12M1618200400200-25020075-10025185 27 386,10 PLN
K0803.318063070630700305025M16M16M1618250500400-315200100-12525184 30 405,38 PLN
K0803.318063085630850305025M16M16M1618250500400-315200100-12525185 38 258,33 PLN
K0803.318080080800800305025M16M16M1618300640600400400300135-15025184 40 474,35 PLN
K0803.3180801008001000305025M16M16M1618300640600400400300135-15025185 52 759,35 PLN
K0803.31810010010001000305525M20M20M161835080060020050040016540016025185 63 532,35 PLN
K0803.31810012510001250305525M20M20M161835080060020050040016540016025186 73 601,33 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl